Caterpillar 323FL

Caterpillar 323FL

Prezzo
124.850 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
2439 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 323FL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieXCF01406
N. stockM21479
Numero di catalogoCU4651738
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo2439 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)124.850 USD
IVA USD
Prezzo (IVA inclusa) USD
particolari
Valutazione generale (1-5)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
Altre informazioniQualifies for CAT Certified Used (CCU),
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN PRICE.

BENTLEY GUARDS
CHANGER, HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CTRL, CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
FRONT LINES, PIN GRABBER QC
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
JOYSTICK, TWJ STP PKG
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
QUICK DRAINS, READY (OIL)
STARTING, COLD WEATHER, JS
STICK, 9'6" B1 HD CGC
SUCTION LINES, PUMP STD
TRACK, 31" TG (GLT)
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
Altre informazioniQualifies for CAT Certified Used (CCU),
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN PRICE.

BENTLEY GUARDS
CHANGER, HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CTRL, CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
FRONT LINES, PIN GRABBER QC
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
JOYSTICK, TWJ STP PKG
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
QUICK DRAINS, READY (OIL)
STARTING, COLD WEATHER, JS
STICK, 9'6" B1 HD CGC
SUCTION LINES, PUMP STD
TRACK, 31" TG (GLT)
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • braccio
  • avambraccio
  • benna
  • riduttori finali
  • telaio
caratteristiche generali
  • No
  • No
  • cab interior needs detailing
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
braccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
avambraccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
  • Sufficientedent in back
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Perni e boccole sono stati girati?No
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
BLANCHARD MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
USED EQUIPMENT TEAM
Telefono:+1 8034658080
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente