Caterpillar 323FL

Caterpillar 323FL

Prezzo
154.049 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
1858 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 323FL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieYEJ10018
N. stockEQ038604
Numero di catalogoCU4546711
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo1858 h
PaeseNuova Zelanda
Ubicazione della macchinaPalmerston North
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 154.049
IVA (15%)$ 23.107
Prezzo (IVA inclusa)$ 177.157
Features
Accessori
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
VALVOLA DI TENUTA BRACCIOBOOM CHECK VALVE
VALVOLA DI TENUTA AVAMBRACCIOSTICK CHECK VALVE
Altre informazioni2 WAY CONTROL PATTERN CHANGE
700MM TRIPLE GROUSER TRACKS
AIR CONDITIONED ROPS CAB
BOOM AND CAB WORK LIGHTS
CAB ROOF AND SCREEN GUARDS
CAT GRADE CONTROL WITH ASSIST
CAT QUICK COUPLER
DIG BUCKET
HP AUXILIARY LINES
REAR VIEW CAMERA
RUBBER BUMPER SIDE RAILS
TILT BUCKET
UPPER AREA HANDRAILS
FLASHING LIGHT
MP AUXILIARY LINES
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Goughs Used Equipment
Nuova Zelanda
Telefono:+64 3 983 2498
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente