Caterpillar 321DLCR

Caterpillar 321DLCR

Prezzo
su richiesta
Anno
2012
Ore di utilizzo
5371 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 321DLCR
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieTXA00427
N. stockTXA00427
Numero di catalogoCU4537090
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo5371 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaLaatzen
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVA (19%)-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniUNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
LENGTH OF STICK: 290 MM
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
ENGINEPOWER: 140 HP
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
OPERATING WEIGHT: 24.8 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Marc Buesing
Germania
Telefono:+49 5102 7002 11
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente