Caterpillar 320F

Caterpillar 320F

Prezzo
181.617 USD
Anno
2017
Ore di utilizzo
801 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 320F
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieNHD10185
N. stockD320A2940
Numero di catalogoCU4422439
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo801 h
PaeseSvezia
Ubicazione della macchinaGöteborg
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 181.617
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniENGINE OUTPUT: 163.15 HP
AUTO LUBRICATION SYSTEM
HAMMER/SHEAR HYDR. CIRCUIT
ROTATOR
DIESEL HEATER
GOOSENECK BOOM
QUICK COUPLER
ROTOTILT R6 MED GRIP
S70 FÄSTE
BANDSTYRNING
C-SMÖRJA BASMASKIN + ROTORTILT
DIESELVÄRMARE
BIOOLJA
700MM PLATTOR
CERTIFICATES: CE
TRACK WIDTH: 70 CM
GENERAL GRADE (1 MIN - 5 MAX): 5
DIPPER / STICK LENGTH: 290 CM
UNDERCARRIAGE CONDITION: 90%
GROSS WEIGHT: 23500 KG
EMISSION LEVEL: STAGE IV
CE MARKED: YES
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
PON EQUIPMENT AB (SWEDEN)Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Magnus Palmkvist
Svezia
Telefono:+46 705 608593
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente