Caterpillar 320FL

Caterpillar 320FL

Prezzo
130.315 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
2671 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 320FL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieYBM00328
N. stockEQ044669
Numero di catalogoCU4442258
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo2671 h
PaeseNuova Zelanda
Ubicazione della macchinaPalmerston North
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 130.315
IVA (15%)$ 19.547
Prezzo (IVA inclusa)$ 149.863
Features
Accessori
BEACONBEACON
AM FM RADIOAM FM RADIO
BLUETOOTHBLUETOOTH
Altre informazioni5.7M REACH BOOM AND 2.9M STICK
600MM TRIPLE GROUSER GREASE LUBRICATED TRACK
AEC ENGINE SPEED CONTROL
AIR SUSPENSION HIGH BACKED SEAT, HEATED
AUTOMATIC ENGINE IDLE SHUTDOWN
AUTOMATIC SWING PARKING BRAKE
AUTOMATIC TWO SPEED TRAVEL
BOOM AND STICK DRIFT REDUCTION VALVE
BOOM AND STICK LOWERING CONTROL VALVES (ANTI DROP VALVES)
CAB LIGHTING
CAT C4.4 DIESEL ENGINE TIER4 FINAL WITH CEM & DEF AFTER TREATMENT
CAT PRODUCT LINK REMOTE MONITORING
CAT QUICK COUPLER
DIG BUCKET
EXTERNAL MIRRORS
FINE SWING CONTROL
HANDRAILS
HEAVY DUTY SWIVEL / BELLY / TRAVEL MOTOR
HIGH PRESSURE AUXILIARY LINES 1 WAY AND 2 WAY FLOW
LONG TRACK FRAME
POWER MODES HIGH, STANDARD AND ECO
PRECLEANER
QUICK COUPLER LINES
RADIATOR SCREEN
REAR VIEW CAMERA
REGENERATION CIRCUIT FOR BOOM AND STICK
ROPS CAB
SEGMENTED TRACK GUIDING
THUMBWHEEL JOYSTICK MODULATION CONTROL
TOOL CONTROL PACKAGE COMBINED CIRCUIT
TRAVEL ALARM
VARIABLE SPEED FAN
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Goughs Used Equipment
Nuova Zelanda
Telefono:+64 3 983 2498
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente