preferiti
Paese
Stati Uniti d'America
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Anguilla
Antartide
Antigua e Barbuda
Antille Olandesi
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaigian
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belgio
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bielorussia
Bolivia
Bosnia ed Erzegovina
Botswana
Brasile
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Camerun
Canada
Capo Verde
Christmas Island
Ciad
Cile
Cina
Cipro
Città del Vaticano
Colombia
Comore
Congo
Congo (Repubblica Democratica del)
Corea del Nord
Corea del Sud
Costa d'Avorio
Costa Rica
Croazia
Cuba
Curaçao
Danimarca
Dominica
Ecuador
Egitto
El Salvador
Emirati Arabi Uniti
Eritrea
Estonia
Etiopia
Federazione Russa
Fiji
Filippine
Finlandia
Francia
Gabon
Gambia
Georgia
Georgia del Sud e isole Sandwich
Germania
Ghana
Giamaica
Giappone
Gibilterra
Gibuti
Giordania
Grecia
Grenada
Groenlandia
Guadalupa Francese
Guam (USA)
Guatemala
Guayana Francese
Guinea
Guinea Equatoriale
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Irlanda
Islanda
Isola Bouvet
Isola Norfolk
Isola Pitcairn
Isole Cayman
Isole Cocos (Keeling)
Isole Cook
Isole Fær Øer
Isole Falkland
Isole Heard e McDonald
Isole Marshall
Isole Salomone
Isole Svalbard
Isole Vergini (Britanniche)
Isole Vergini (USA)
Israele
Italia
Kazakistan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettonia
Libano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldive
Mali
Malta
Marianne Settentrionali
Marocco
Martinica Francese
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Messico
Micronesia
Moldavia
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambico
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvegia
Nuova Caledonia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nuova Guinea
Paraguay
Perù
Polinesia Francese
Polonia
Portogallo
Principato di Monaco
Qatar
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Centrafricana
Repubblica Dominicana
Repubblica Slovacca
Repubblica Sudafricana
Riunione Francese
Romania
Ruanda
Sahara Occidentale
Saint Barthélemy
Saint Kitts e Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent e Grenadine
Saint-Pierre et Miquelon
Samoa
Samoa Americane
San Marino
Sant'Elena
Sao Tomè e Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Siria
Slovenia
Somalia
South Sudan
Spagna
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svezia
Svizzera
Swaziland
Tagikistan
Taiwan
Tanzania
Territorio Britannico dell'Oceano Indiano
Thailandia
Timor Est
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Turks e Caicos
Tuvalu
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis e Futuna
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Lingua
Italiano
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Currency
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Attrezzature usate
Attrezzature da Costruzione e da Estrazione
Sistemi Di Potenza
Attrezzature
Agricoltura
Trasporto
Trova un concessionario
Blog
Noleggi
preferiti
Esplora i prodotti
Acquista online
Trova prodotti usati
Noleggia prodotti
Gestisci la mia attrezzatura
Visualizza soluzioni finanziarie
Accesso
Attrezzature Da Costruzione
Escavatori
Escavatori cingolati
Caterpillar
Ricerca rapida
messaggio al venditore
Caterpillar 320
2018
5109 Hours
IASA S.A.
Marchio
Caterpillar 320
Gruppo prodotti
Escavatori cingolati
Numero di serie
BR600351
Stock interno nr.
M-8982U
Ho macchinari da scambiare
Interessato alle informazioni sulla garanzia
Interessato al finanziamento
Interessato ad Accordo sul valore del cliente
Sì, desidero ricevere comunicazioni di marketing in futuro, ad esempio informazioni sui prodotti e promozioni, tramite e-mail da Caterpillar (Caterpillar Inc., società affiliate e consociate). L'utente ha facoltà di ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento. Indipendentemente dal fatto che deciderà di ricevere o meno questo tipo di comunicazioni marketing, Caterpillar continuerà a inviare all'utente messaggi di assistenza o transazionali, inclusi quelli relativi ai suoi account utente Caterpillar attivi. Fare riferimento all'Informativa sulla privacy dei dati globale per ulteriori dettagli sulle pratiche di trattamento dei dati da parte di Caterpillar e sui diritti dell'utente.
No, non desidero ricevere comunicazioni di marketing in futuro tramite e-mail da Caterpillar Inc.
*
Le informazioni raccolte saranno utilizzate per elaborare la sua richiesta e saranno trattate in conformità con la nostra Informativa sulla Privacy
Informativa sulla Privacy
messaggio al venditore
Risultati ricerca
Caterpillar 320
Accesso
Attrezzature Da Costruzione
Escavatori
Escavatori cingolati
Caterpillar
Caterpillar 320
Anno
2018
Ore di utilizzo
5.109 h
Stampa
Aggiungi a preferiti
‹
›
×
Video di Caterpillar 320
Condividi questo annuncio:
Il messaggio è stato inviato.
E-mail
x
Name
Indirizzo e-mail:
*
Indirizzo e-mail dell'amico:
*
Messaggio:
Inviare
$
152.000
IASA S.A.
Guayaquil
+593 4 373 1777 x1533
Mostra telefono
Informazioni sul rivenditore
Visita il sito web
Protezioni disponibili
Accordo sul valore del cliente
Offerte Speciali
Articoli di esperti
Informazioni base
particolari
Informazioni base
Marchio
Caterpillar 320
Categoria
Escavatori cingolati
Numero di serie
BR600351
Stock interno nr.
M-8982U
Numero di catalogo
4845678
Anno di costruzione
2018
Ore di utilizzo
5.109 h
Paese
Ecuador
Ubicazione della macchina
GUAYAQUIL, Ecuador
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)
152.000
USD
IVA
Non include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)
-
particolari
Accessori
RADIO AM/FM
AM FM RADIO
PRODUCT LINK
PRODUCT LINK
CLIMATIZZATORE
AIR CONDITIONER
BRACCIO, 1 PEZZO
BOOM, 1 PIECE
CARRO, LUNGO
UNDERCARRIAGE, LONG
AVAMBRACCIO, MEDIO
STICK, MEDIUM
Altre informazioni
Online Owner's Manual
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
13
0
0
s.o.s. taken
Sì
car body
Buono
counterweight
Buono
crankcase guard / battery box
Buono
decals
Buono
Nueva
eng. enclose hood / stack
Buono
fuel tank
Buono
grab irons
Buono
hood
Buono
main frame welds
Buono
paint
Buono
Equipo se esta realizando pintura completa y calcomanias nuevas
radiator grill & shroud
Buono
sheet metal
Buono
steps / ladder
Buono
elementi per la sicurezza
3
0
0
adesivi di sicurezza al loro posto
Sì
adesivi di sicurezza leggibili
Sì
brake hold
Buono
horn
Buono
swing brake
Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
12
0
0
allarme retromarcia
Sì
o&mm attuale
No
manuale ricambi attuale
No
manuale uso e manutenzione
No
air conditioner
Buono
dash console
Buono
door latches
Buono
gauges
Buono
glass/mirrors
Buono
interior lights
Buono
meter
Buono
product link
Buono
seat belt
Buono
seat cushion / arm rest
Buono
switches
Buono
windshield wipers
Buono
motore
6
0
0
compressione in coppa
No
olio nell'acqua
Sì
battito in testa
No
perdite di olio
No
acqua nell'olio
No
acqua nell'olio
Rojo
pressione dell'olio (h/l/n)
Normal
fumosità (b/d/l/w)
Normal
air cleaners
Buono
belts / pulleys
Buono
exhaust / muffler
Buono
fuel injection system
Buono
operating condition - engine
Buono
turbocharger / blower
Buono
circuito di raffreddamento
6
0
0
No
coolers
Buono
fan
Buono
fan drive
Buono
hoses
Buono
radiator
Buono
water pump
Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
5
0
0
alternatore
Buono
batterie / cavi
Buono
fari e luci
Buono
motorino di avviamento
Buono
cablaggio
Buono
impianti idraulici
11
0
0
livello olio riduttore di rotazione
Normal
boom cylinder
Buono
bucket cylinder
Buono
hose lines
Buono
operating condition - hydraulics
Buono
pump drive
Buono
pumps & valves
Buono
stick cylinder
Buono
swing gear
Buono
swing motors
Buono
tank
Buono
travel motors
Buono
braccio
1
2
0
stato del braccio
Buono
perni del braccio
Sufficiente
perni e boccole - braccio
Sufficiente
avambraccio
1
2
0
perni e boccole - avambraccio
Sufficiente
stato dell'avambraccio
Buono
perni avambraccio
Sufficiente
benna
4
1
0
parte inferiore della benna
Buono
presenta golpes leves
leveraggio della benna
Sufficiente
fianchi della benna
Buono
taglienti
Buono
denti / adattatori
Buono
telaio
Condizione
Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Bushings
2.24
2.24
73
73
Carrier Rollers 1
4.53
4.49
28
34
Carrier Rollers 2
4.57
4.61
22
16
Ruote folli anteriori
0.83
0.81
30
18
Collegamenti
4.06
4.06
50
50
Shoe Width
27.6
27.6
Rullo inferiore 1
5.63
5.79
47
19
Rullo inferiore 2
5.75
5.75
26
26
Rullo inferiore 3
5.75
26
Rullo inferiore 4
5.71
5.79
33
19
Rullo inferiore 5
5.75
5.79
26
19
Rullo inferiore 7
5.71
5.75
33
26
Rullo inferiore 8
5.63
5.75
47
26
Track Shoes
0.91
0.91
13
13
riduttori finali
2
0
0
alloggi
Buono
rotismi planetari / differenziale
Buono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Specifiche Del Motore
Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Servizi di sicurezza
Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Sistemi Di Potenza
La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
Nuove attrezzature
Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Servizi finanziari
Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Ricambi Cat®
Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7
Caterpillar 320 - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.