Caterpillar 320 D

Caterpillar 320 D

Prezzo
125.850 USD
Anno
2011
Ore di utilizzo
2678 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 320 D
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieDHE00206
N. stockPG000362
Numero di catalogoCU4478227
Anno di costruzione2011
Ore di utilizzo2678 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaMyrtle Beach, SC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 125.850
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
IlluminazioneLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
BRACCIO, PEZZO 1BOOM, 1 PIECE
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • braccio
  • avambraccio
  • benna
  • riduttori finali
  • telaio
caratteristiche generali
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientesome scarring, worn paint
  • Scarsobottom guards bent
  • Scarsoscarred
  • Scarsohood damaged on right side, no stack
  • Scarsoleft door slightly bent, right door damaged
  • Buono
  • Scarsograb iron at cab door bent, tool box grab iron broken off
  • Scarsodamaged on right side
  • Buono
  • Sufficientefaded, some scarring and wear
  • Buono
  • Scarsotool box dented, cover under front of cab damaged
  • Sufficienteright front roller frame step broken off
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • No
  • 100%
  • Buono
  • Sufficienteswitch knock outs missing on right console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Scarsoright mirror missing, bracket bent
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Scarsoseat covering worn/ torn
  • Buono
  • Scarsonot working
motore
  • No
  • No
  • Noengine oil level below add mark, had shop tech add to proper level
  • No
  • No
  • No
  • red
  • no warnings present
  • black
  • Scarsodirty
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientestack mounting flange bent
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Scarsoboom lights or cab lights not working
  • Buono
  • Sufficienteends broken off of wires for boom lights
impianti idraulici
  • good
  • Buono
  • Buonostrap missing for metal line
  • Buono
  • Sufficienteouter jacket damaged on stick cyl. hoses and bucket cyl. hoses
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
braccio
  • Buono
  • Sufficiente
  • Sufficienteslight movement in main boom pin
avambraccio
  • Scarsoloose movement in upper pin, stick end pin worn
  • Buono
  • Scarso
benna
  • CAT
  • 84EX01062
  • 38 1/2"
  • Buono
  • Sufficientesome wear
  • Sufficientesome wear, adjuster bolts missing
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Perni e boccole sono stati girati?No
Rulli portantiworn
Ruote folliBuono
Codice maglia3W-3136
Collegamentisome wear
Ruote motricisome wear
Pattini dei cingoliBuono
Track Frame - LeftBuono
Track Frame - RightBuono
Track Shoes (Width)31"
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
BLANCHARD MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
USED EQUIPMENT TEAM
Telefono:+1 8034658080
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente