Caterpillar 315D L

Caterpillar 315D L

Prezzo
90.000 USD
Anno
2008
Ore di utilizzo
3617 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 315D L
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieCJN00219
N. stockX19A00345
Numero di catalogoCU4539162
Anno di costruzione2008
Ore di utilizzo3617 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaFairbanks, AK
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 90.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
Altre informazioni*UNIT HAS CRACKED WINDSHIELD*
ALARM, TRAVEL
AM/FM RADIO
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BOOM, ONE-PIECE
BUMPER, SIDE, STEEL
CHANGER, HAND CONTROL PATTERN
CIRCUIT, INITIAL
CONTROL, FINE SWING
CONVERTER, ONE (7A-12V)
COOLING, HIGH AMBIENT
COUPLER, HYDRAULIC DEDICATED
COVER, STORAGE COMPARTMENT
DEALER INSTALLED COMBO HYD
ENGINE FOR US, CANADA OR P420
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LIGHTS, WORKING,CAB MOUNTED, 2
LINKAGE, BUCKET
MAT, FLOOR, RH PEDAL
MOUNTING, RADIO 12V
PANEL, STD START SWITCH
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PLATE, NEW MACHINE CERTIFICATE
PREFILTER, AIR
S/N FDM00380
S/N PMZ03490
STARTING, COLD WEATHER
STICK, 8'6"
THUMB
TRACK, 28" T.G. W/STEP
WASHER, WINDSHIELD
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
N C MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
William Gibbs
Telefono:+1 406 656 0202
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente