Caterpillar 312E

Caterpillar 312E

Prezzo
99.889 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
1413 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 312E
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di seriePZL00979
N. stockPZL00979
Numero di catalogoCU4392631
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo1413 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaAlsfeld
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 99.889
IVA (19%)$ 18.979
Prezzo (IVA inclusa)$ 118.868
Features
Altre informazioniOPERATING WEIGHT: 14.4 T
ENGINEPOWER: 95 HP
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 65 %
LENGTH OF STICK: 3000 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 65 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 65 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 700 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 65 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
CUTTING WIDTH: 1200 MM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Harald Diemel
Germania
Telefono:+49 6631 96010
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente