Caterpillar 312EL

Caterpillar 312EL

Prezzo
122.920 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
1737 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 312EL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieMJD01323
N. stockUP08647
Numero di catalogoCU4485886
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo1737 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaStatesboro, GA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 122.920
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
BRACCIO, PEZZO 1BOOM, 1 PIECE
AVAMBRACCIO, MEDIOSTICK, MEDIUM
TELAIO CENTRALE STANDARDCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • braccio
  • avambraccio
  • benna
  • riduttori finali
  • telaio
caratteristiche generali
  • No
  • Good general apperance
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteSome damage to tool box
  • Buono
elementi per la sicurezza
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Not required
  • Full
  • All gauges/switches working
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono1691 hrs
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • Engine cranks,runs good at low/high idle and at hydraulic stall
  • Normal
  • Normal
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • No
  • No
  • Machine cranks good.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • All implement/travel functions work good.
  • Full
  • BuonoNo leaks
  • BuonoNo leaks.
  • Buono
  • Buono
  • BuonoBucket lines,tube bracket bent
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoNo leaks
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoNo leaks
braccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
avambraccio
  • 9’8”
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
  • No
  • Cat
  • Inside of bucket /floor,in good condition
  • See photo
  • 42”
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
  • No leaks
  • BuonoNo leaks
  • BuonoNo leaks
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Perni e boccole sono stati girati?No
Durata media restante - TELAIO80%
Codice maglia4I7476/4I7475
CollegamentiCat
Pattini dei cingoliTriple grouser Grouser height 16mm 28% wore
Track Frame - LeftBuono
Track Frame - RightBuono
Carrier Rollers Front2020
Carrier Rollers Rear90mm90mm
Idlers Front18.5mm18.5mm1212
Links88.5mm88.5mm2727
Pins & Bushings (External)49mm49mm24
Segments20
Track Roller 116mm16mm2020
Track Roller 216mm16mm2020
Track Roller 316mm16mm2020
Track Roller 416mm16mm2020
Track Roller 516mm16mm2020
Track Roller 616mm16mm2020
Track Roller 716mm16mm2020
Track Shoes (Width)30 1/4”30 1/4”
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Telefono:+1 770 941 2300
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente