Caterpillar 311F LRR

Caterpillar 311F LRR

Prezzo
97.060 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
2518 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 311F LRR
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieKCW00390
N. stockE130707
Numero di catalogoCU4461293
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo2518 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaPhoenix, AZ
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 97.060
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
ATTACCO, RAPIDOCOUPLER, QUICK
Altre informazioniSTICK LENGTH: 9'2"
BUCKET SIZE: YES
GUARDING
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 24" TG
PRODUCT LINK: INCLUDES
ENCLOSED CAB
BOOM, ONE PIECE
BLADE, LEVELING
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
EMPIRE MACHINERYVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment Staff
Telefono:+1 480 633 4100
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente