Caterpillar 308E CRSB

Caterpillar 308E CRSB

Prezzo
65.000 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
3270 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 308E CRSB
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieGBJ00421
N. stockX19A00343
Numero di catalogoCU4538603
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo3270 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaFairbanks, AK
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 65.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniANTIFREEZE, -50C (-58F)
BLADE, 91", WELD-ON
COUNTERWEIGHT, EXTRA
COUPLER, PG, HYD
DRAIN, ECOLOGY
ENG S/N 02CE1328
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HEATER, JACKET WATER
HYDRAULICS, QUICK COUPLER
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LINES, QUICK COUPLER, LONG
PROTECTION,SHIP&STORE STANDARD
ROLL ON-ROLL OFF
TANK, FUEL
THUMB, HYDRAULIC SN:TH11090204
TRACK, 18" TG, W/ RUBBER PAD
THROTTLE/IDLE CONTROL KNOB
MISSING
24" DIG BUCKET
CLEAN OUT BUCKET
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
N C MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
William Gibbs
Telefono:+1 406 656 0202
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente