Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Prezzo
65.000 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
3200 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 308E2CRSB
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieFJX00145
N. stockFJX145
Numero di catalogoCU4523029
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo3200 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaIN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 65.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • accessori/attrezzature
  • braccio
  • avambraccio
  • benna
  • riduttori finali
  • telaio
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteGuarding is dented.
  • Sufficiente
  • Buono
  • SufficienteEngine hood shock is broken.
  • SufficienteRight side door is dented.
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteCab grab iron is bent.
  • Buono
  • SufficienteHas some scrapes and scratches throughout.
  • Buono
  • ScarsoLeveling Blade cylinder guard is dented. Front right metal panel is damaged and needs to be replaced.
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoSeat belt date has expired.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • ScarsoInner and outer filters are both dirty and need to be replaced.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
accessori/attrezzature
  • Leveling Blade: has dings and dents throughout.
braccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
avambraccio
  • Buono
  • SufficienteBottom side of stick has some bucket scrapes.
  • Buono
benna
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Pattini dei cingoliTrack belts measure Left: 21/32nds 35% worn Right: 24/32nds 25% worn Belts both have cuts and chunks throughout.
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
BCP Rental
Telefono:+1 317 244 7368
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente