Caterpillar 308E2CRSB

Caterpillar 308E2CRSB

Prezzo
80.729 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
1207 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 308E2CRSB
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieFJX05066
Numero di catalogoCU4519013
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo1207 h
PaeseCanada
Ubicazione della macchinaGrande Prairie, AB
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 80.729
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
RIG SAVERRIG SAVER
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
LAMA LIVELLATRICELEVELING BLADE
Altre informazioniCAB WITH A/C
FINNING VALUE USED
MANUAL QUICK COUPLER, THUMB, 24" CLEAN UP BUCKET
UNDERCARRIAGE @ 85%, STEEL SHOES WITH RUBBER PADS
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
FINNING CANADAVedi inventarioSeleziona contatto
Used Sales
Canada
Telefono:+1 855 743 7979
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente