Caterpillar 305ECR

Caterpillar 305ECR

Prezzo
su richiesta
Anno
2018
Ore di utilizzo
301 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 305ECR
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieH5M07023
N. stockH5M07023
Numero di catalogoCU4450283
Anno di costruzione2018
Ore di utilizzo301 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaBad Wünnenberg-haaren
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVA (19%)-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniOPERATING WEIGHT: 5.1 T
CUTTING WIDTH BUCKET 3: 1400 MM
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 400 MM
ENGINEPOWER: 40 HP
CUTTING WIDTH: 800 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 99 %
LENGTH OF STICK: 1750 MM
CUTTING WIDTH: 400 MM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Christian Kutscha
Germania
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente