Caterpillar 305E2CR

Caterpillar 305E2CR

Prezzo
53.460 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
1139 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 305E2CR
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieH5M01359
N. stockH5M01359
Numero di catalogoCU4353347
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo1139 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaErfurt
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 53.460
IVA (19%)$ 10.157
Prezzo (IVA inclusa)$ 63.617
Features
Altre informazioniBUCKET 3 CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 400 MM
CUTTING WIDTH: 600 MM
OPERATING WEIGHT: 5.1 T
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
ENGINEPOWER: 40 HP
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
CUTTING WIDTH: 450 MM
LENGTH OF STICK: 1750 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
BUCKET 2 CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
CUTTING WIDTH BUCKET 3: 900 MM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Phillip Uri
Germania
Telefono:+49 361 4933318
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente