Caterpillar 305E2

Caterpillar 305E2

Prezzo
37.850 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
2139 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 305E2
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieDJX00895
N. stockC21248
Numero di catalogoCU4490429
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo2139 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 37.850
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
POLLICE BENNA, IDRAULICOTHUMB, HYDRAULIC
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
ATTACCO IDRAULICOCOUPLER, HYDRAULIC
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Altre informazioni*305E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CANOPY, TOPS
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*ENGINE GENERAL EPA FLEX
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*SEAT VINYL, W/ SUSPENSION
*STICK LONG W/ THUMB BRACKET
BLADE, 77", WELD-ON
DRAIN, ECOLOGY
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, BOOM
LINES, STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • accessori/attrezzature
  • braccio
  • avambraccio
  • benna
  • riduttori finali
  • telaio
caratteristiche generali
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoDoor bent hard to open
  • Buono
  • SufficienteDoors hard to open/bent
  • ScarsoBent hard to open
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteMeter has been replaced and has hours sticker
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
accessori/attrezzature
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
braccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
avambraccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Perni e boccole sono stati girati?No
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
BLANCHARD MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
USED EQUIPMENT TEAM
Telefono:+1 8034658080
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente