Caterpillar 305.5ECR

Caterpillar 305.5ECR

Prezzo
35.304 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
4018 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 305.5ECR
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieFKY00903
N. stockFKY00903
Numero di catalogoCU4456770
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo4018 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaStraubing
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 35.304
IVA (19%)$ 6.708
Prezzo (IVA inclusa)$ 42.011
Features
Altre informazioniOPERATING WEIGHT: 5.4 T
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 400 MM
LENGTH OF STICK: 1400 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 30 %
ENGINEPOWER: 44 HP
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Edmund Steininger
Germania
Telefono:+49 89 32197111
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente