Caterpillar 304ECR

Caterpillar 304ECR

Prezzo
33.108 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
2180 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 304ECR
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieTTN02989
N. stockTTN02989
Numero di catalogoCU4525808
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo2180 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaLohfelden
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 33.108
IVA (19%)$ 6.291
Prezzo (IVA inclusa)$ 39.399
Features
Altre informazioniLENGTH OF STICK: 1600 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
CUTTING WIDTH: 400 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
ENGINEPOWER: 41 HP
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 350 MM
BUCKET CONDITION: 60 %
OPERATING WEIGHT: 4 T
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Thorsten Hill
Germania
Telefono:+49 6631 9601 ext 15
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente