Caterpillar 303.5E2CRB

Caterpillar 303.5E2CRB

Prezzo
90.100 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
164 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 303.5E2CRB
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieJWY01249
N. stock16A00007
Numero di catalogoCU2535500
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo164 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaWasilla, AK
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 90.100
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni*303.5 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 70", BOLT-ON
CONSISTS OF:
COUPLER SN:2085994-05
DRAIN, ECOLOGY
ENG SN 7FW4240 MSO ACTQA
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, JACKET WATER
INSTRUCTIONS, ANSI
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
MIRROR, CAB, REAR
RADIO, READY
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
THUMB HYD/COUPLER HYD
THUMB SN:A416220095
TRACK, RUBBER BELT
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
N C MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
William Gibbs
Telefono:+1 406 656 0202
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente