Caterpillar 302.2D

Caterpillar 302.2D

Prezzo
su richiesta
Anno
2014
Ore di utilizzo
2343 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 302.2D
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieLJG00281
N. stockLJG00281
Numero di catalogoCU4570422
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo2343 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaLaatzen
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVA (19%)-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
ENGINEPOWER: 18 HP
CUTTING WIDTH BUCKET 3: 1200 MM
BUCKET 2 CONDITION: 70 %
OPERATING WEIGHT: 1.8 T
BUCKET CONDITION: 70 %
BUCKET 3 CONDITION: 40 %
CUTTING WIDTH: 500 MM
LENGTH OF STICK: 1250 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
CUTTING WIDTH: 300 MM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Marc Buesing
Germania
Telefono:+49 5102 7002 11
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente