Caterpillar 304E2

Caterpillar 304E2

Prezzo
59.600 USD
Anno
2018
Ore di utilizzo
44 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 304E2
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieME405001
N. stockEQN115452
Numero di catalogoCU4549791
Anno di costruzione2018
Ore di utilizzo44 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaNorth Platte, NE
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 59.600
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
RADIORADIO
AVAMBRACCIO, LUNGOSTICK, LONG
Altre informazioni304E HYDRAULIC EXCAVATOR
304E2 HEXMN CFG 3
ALARM, TRAVEL
BATTERY, DISCONNECT
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BLADE, 77", BOLT-ON
BUCKET, 24", 4.2 CFT, HD
CAB W/ AIR CONDITIONER
CAMERA, REAR VIEW
CONTROL PATTERN CHANGER
CONTROL STANDARD PILOT
COOLING, HIGH AMBIENT
COUPLER, PG, HYDR.D.LOCK, 3-4T
DRAIN, ECOLOGY
ELECTRICAL ARRANGEMENT
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, WATER JACKET
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, AUXILIARY, LONG STICK
LINES, BOOM
LINES, BUCKET, LONG STICK
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
MIRROR, CAB, RIGHT
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • braccio
  • avambraccio
  • benna
  • riduttori finali
  • telaio
caratteristiche generali
  • Minor dirt
  • NoNo samples taken at this time
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
  • ROPS certificate - ISO: 12117-2-2008 / TOPS certificate - ISO: 12117-1-1997
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoThe seat belt was manufactured January 2018
  • Buono
  • Buono
motore
  • No
  • No
  • No
  • Red, ELC
  • Normal
  • Normal
  • SufficienteNormal use
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
  • No
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • The hydraulic oil level is below the minimum specs
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
braccio
  • Buono
  • Buono
avambraccio
  • Buono
  • Buono
benna
  • Buono
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Pattini dei cingoliThe drive belt tread depth is 30/32
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
Carrier Rollers Front1
Idlers Front11
Segments11
Track Roller 111
Track Roller 211
Track Roller 311
Track Roller 411
Track Shoes (Width)1414
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
NMCVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Rory Whaley
Telefono:+1 402 402 7408103
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente