Ricerca rapida

CAT 349FL SG

CAT 349FL SG

Anno
2018
Ore di utilizzo
3.148 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

ALTORFER INC.
Peoria, IL
+1 319 531 0379
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 349FL SG
Altorfer Inc.
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieBZ220203
Stock interno nr.US01028
Numero di catalogo10135253
Anno di costruzione2018
Ore di utilizzo3.148 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaPeoria, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)330.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
ClimatizzatoreAir Conditioner
Pressione idraulica ausiliaria - Pressione altaAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Avambraccio - MedioStick - Medium
SpecchiettiMirrors
Comando servoassistitoPilot Control
Pedale di comando marcia rettilineaStraight Travel Pedal
Comandi manuale e a pedaleHand and Foot Control
Tipo di attacco - IdraulicoCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Sistema di rimozione del contrappesoCounterweight Removal System
Attacco - RapidoCoupler - Quick
Sottocarro, lungoUndercarriage, Long
Vani motoreEngine Enclosures
IlluminazioneLighting
Diesel a bassissimo tenore di zolfoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Altre informazioniPictures as of 7-18-24 with 3,147 hours

Online Owner's Manual
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1520
  • No
  • Bent upward some.
  • Buono
  • Buono
  • BuonoGC, no damage.
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteMinor denting.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteMinor dents at rear of both side skirts.
  • Buono
elementi per la sicurezza
400
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
1310
  • BuonoCold air.
  • Buono
  • Buono
  • BuonoWarning lights and alarm working properly.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoCounting correctly:
  • Buono
  • SufficienteOne minor hole in lower cushion cover.
  • Buono
  • BuonoWipers and washers working correctly.
motore
1000
  • No
  • No
  • No
  • No
  • ELC
  • Normal
  • None, normal.
  • BuonoPerformed after-treatment system functional test successfully.
  • Buono
  • Buono
  • BuonoOriginal DPF.
  • Buono
  • Buono
  • BuonoNo leaks.
  • Buono
  • BuonoEngine starts and runs correctly.
  • BuonoNo leaks.
circuito di raffreddamento
500
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
400
  • BuonoCharging correctly, 27.5 volts.
  • Buono
  • BuonoAll working.
  • Buono
impianti idraulici
1300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoNo evidence of leaks.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoNo leaks.
  • BuonoNo leaks, hi/low speeds working correctly.
braccio & avambraccio
300
  • No
  • No
  • BuonoNo looseness.
  • BuonoNo looseness.
  • BuonoNo looseness.
braccio
200
  • 22’ 8”
  • Buono
  • Buono
avambraccio
200
  • 12’ 10”
  • Buono
  • Buono
benna
500
  • 72” tooth bucket with side cutters. GC, minimal wear.
  • CAT hydraulic coupler.
  • Buono
  • BuonoNo looseness.
  • Buono
  • Buono
  • BuonoNew.
telaio
200
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Perni e boccole sono stati girati?No
Rulli portantiGC, minimal wear.
Ruote folliConventional idlers, minimal wear.
CollegamentiCAT GLT links, VGC.
Ruote motriciGC, minimal wear.
Track AdjusterAdjusted correctly, no leaks.
Track RollersFully guarded single flange rollers, GC. Minimal wear.
Pattini dei cingoli29.5” single grouser shoes, GC. Minimal wear.
Track Frame - LeftBuono
Track Frame - RightBuono
Carrier Rollers Front17917966
Carrier Rollers Rear17917966
Drive Sprockets2332322022
Front Idler21.021.51217
Links33.032.81315
Pins & Bushings (External)11.411.42424
Pins & Bushings (Internal)865.5865.544
Track Roller 152.852.61013
Track Roller 2GuardGuard
Track Roller 3GuardGuard
Track Roller 4GuardGuard
Track Roller 553.353.158
Track Roller 6GuardGuard
Track Roller 7GuardGuard
Track Roller 8GuardGuard
Track Roller 953.153.188
Track Shoes84.384.11415
riduttori finali
300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Inspected 7-18-24 at 3,147 hours.
  • Fresh 500 hour service at 3,141 hours. Machine is in excellent condition, no issues…ready to work.
condizioni generali
200
  • Buono
  • Buono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7