Ricerca rapida

CAT 349FL SG

CAT 349FL SG

Anno
2018
Ore di utilizzo
3.262 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

ALTORFER INC.
Peoria, IL
+1 319 531 0379
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 349FL SG
Altorfer Inc.
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieBZ220052
Stock interno nr.US01027
Numero di catalogo10133675
Anno di costruzione2018
Ore di utilizzo3.262 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaPeoria, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)330.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
ClimatizzatoreAir Conditioner
Attacco - RapidoCoupler - Quick
Sottocarro, lungoUndercarriage, Long
Vani motoreEngine Enclosures
IlluminazioneLighting
Diesel a bassissimo tenore di zolfoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Pressione idraulica ausiliaria - Pressione altaAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
SpecchiettiMirrors
Comando servoassistitoPilot Control
Pedale di comando marcia rettilineaStraight Travel Pedal
Comandi manuale e a pedaleHand and Foot Control
Tipo di attacco - IdraulicoCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Sistema di rimozione del contrappesoCounterweight Removal System
Avambraccio - MedioStick - Medium
Altre informazioniPictures as of 7-18-24 with 3,261 hours

Online Owner's Manual
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1040
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteMinor denting along top of counterweight.
  • SufficienteRear decal is scratched up.
  • SufficienteMinor bend in RH rear service door.
  • Buono
  • BuonoVery minor bend in back RH corner of RH hood.
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteMinor dent in rear of LH skirt.
  • Buono
elementi per la sicurezza
400
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
1500
  • BuonoCold air.
  • Buono
  • Buono
  • BuonoWarning lights and alarm working properly.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoCounting correctly.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoBoth wipers/washers working properly.
motore
1000
  • No
  • No
  • No
  • No
  • ELC.
  • Normal
  • None, normal.
  • BuonoPassed after-treatment system functional test successfully.
  • Buono
  • Buono
  • BuonoOriginal DPF.
  • Buono
  • Buono
  • BuonoNo leaks.
  • Buono
  • BuonoEngine starts and runs correctly.
  • BuonoNo leaks.
circuito di raffreddamento
500
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
400
  • BuonoCharging correctly
  • Buono
  • BuonoAll working.
  • Buono
impianti idraulici
1400
  • Oil levels are correct, oils look clean in both.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoNo evidence of leaks.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoNo leaks.
  • Buono
  • BuonoNo leaks, hi/low speeds working correctly.
braccio & avambraccio
300
  • No
  • No
  • BuonoNo looseness.
  • BuonoNo looseness.
  • BuonoNo looseness.
braccio
200
  • 22’ 8”
  • Buono
  • Buono
avambraccio
200
  • 12’ 10”
  • Buono
  • Buono
benna
  • CAT hydraulic coupler.
telaio
200
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Perni e boccole sono stati girati?No
Rulli portantiVGC, minimal wear.
Ruote folliConventional idlers, minimal wear.
CollegamentiCAT GLT links, VGC. Minimal wear.
Ruote motriciVGC, minimal wear.
Track AdjusterAdjusted correctly.
Track RollersSingle flange rollers, fully guarded. Minimal wear.
Pattini dei cingoli29.5” single grouser, VGC. Minimal wear.
Track Frame - LeftBuono
Track Frame - RightBuono
Carrier Rollers Front17917966
Carrier Rollers Rear17917966
Drive Sprockets233.5233.51515
Front Idler202033
Links33.833.855
Pins & Bushings (External)11.711.71818
Pins & Bushings (Internal)86586522
Track Roller 153.353.355
Track Roller 2GuardGuard
Track Roller 3GuardGuard
Track Roller 453.653.633
Track Roller 5GuardGuard
Track Roller 653.353,355
Track Roller 7GuardGuard
Track Roller 8GuardGuard
Track Roller 953.153.385
Track Shoes86.486.189
riduttori finali
300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Inspected 7-18-24 at 3,261 hours.
  • Machine is in very good condition, fresh 1000 hour service at 3255 hours.
condizioni generali
200
  • Buono
  • Buono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7