Ricerca rapida

CAT 336-07

CAT 336-07

Anno
2019
Ore di utilizzo
4.943 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

ALTORFER INDUSTRIES
Cedar Rapids, IA
+1 319 531 0379
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 336-07
Altorfer Industries
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieDKS00309
Stock interno nr.UN00133
Numero di catalogo4889438
Anno di costruzione2019
Ore di utilizzo4.943 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaCEDAR RAPIDS, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)198.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
ClimatizzatoreAir Conditioner
Pressione idraulica ausiliaria - Pressione altaAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
Attacco - RapidoCoupler - Quick
Grading System - 2DGrading System - 2D
Connectivity Source - Product LinkConnectivity Source - Product Link
E-FenceE-Fence
Sottocarro, lungoUndercarriage, Long
Vani motoreEngine Enclosures
IlluminazioneLighting
Diesel a bassissimo tenore di zolfoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpecchiettiMirrors
AvambraccioStick
Pedale di comando marcia rettilineaStraight Travel Pedal
Braccio - 1 pezzoBoom - 1 Piece
Struttura - StandardCar Body - Standard
Tipo di attacco - IdraulicoCoupler Type - Hydraulic
Radio - Radio AM FMRadio - AM FM Radio
Idraulica combinata - BidirezionaleCombined Hydraulics - Two Way
EstintoreFire Extinguisher
Altre informazioniPictures as of 3-21-24 with 4,941 hours

Online Owner's Manual
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1170
  • No
  • No
  • Right cab post of cab dented.
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Buono
elementi per la sicurezza
500
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
1310
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buonojan-22
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
1000
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Elc
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
600
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
500
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
1600
  • full.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
braccio
200
  • 21’4”
  • Small movement in the base.
  • Buono
  • Buono
avambraccio
300
  • 12’8”
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
100
  • Buono
telaio
200
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Perni e boccole sono stati girati?No
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
Bushings (EXT)0.390.394242
Bushings (INT)34.1534.152020
Carrier Rollers 16.066.062424
Carrier Rollers 26.056.062524
Idlers Front0.850.832114
Links1.281.272831
Shoe Width33.5033.50
Track Roller 16.816.821917
Track Roller 26.846.841212
Track Roller 46.856.841012
Track Roller 56.866.85710
Track Roller 76.856.841012
Track Roller 86.826.811719
Track Shoes1.591.591010
riduttori finali
220
  • Buono
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Buono
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Machine inspected on 3-21-24 at 4941 hrs
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7