preferiti
Paese
Stati Uniti d'America
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Anguilla
Antartide
Antigua e Barbuda
Antille Olandesi
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaigian
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belgio
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bielorussia
Bolivia
Bosnia ed Erzegovina
Botswana
Brasile
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Camerun
Canada
Capo Verde
Christmas Island
Ciad
Cile
Cina
Cipro
Città del Vaticano
Colombia
Comore
Congo
Congo (Repubblica Democratica del)
Corea del Nord
Corea del Sud
Costa d'Avorio
Costa Rica
Croazia
Cuba
Curaçao
Danimarca
Dominica
Ecuador
Egitto
El Salvador
Emirati Arabi Uniti
Eritrea
Estonia
Etiopia
Federazione Russa
Fiji
Filippine
Finlandia
Francia
Gabon
Gambia
Georgia
Georgia del Sud e isole Sandwich
Germania
Ghana
Giamaica
Giappone
Gibilterra
Gibuti
Giordania
Grecia
Grenada
Groenlandia
Guadalupa Francese
Guam (USA)
Guatemala
Guayana Francese
Guinea
Guinea Equatoriale
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Irlanda
Islanda
Isola Bouvet
Isola Norfolk
Isola Pitcairn
Isole Cayman
Isole Cocos (Keeling)
Isole Cook
Isole Fær Øer
Isole Falkland
Isole Heard e McDonald
Isole Marshall
Isole Salomone
Isole Svalbard
Isole Vergini (Britanniche)
Isole Vergini (USA)
Israele
Italia
Kazakistan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettonia
Libano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldive
Mali
Malta
Marianne Settentrionali
Marocco
Martinica Francese
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Messico
Micronesia
Moldavia
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambico
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvegia
Nuova Caledonia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nuova Guinea
Paraguay
Perù
Polinesia Francese
Polonia
Portogallo
Principato di Monaco
Qatar
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Centrafricana
Repubblica Dominicana
Repubblica Slovacca
Repubblica Sudafricana
Riunione Francese
Romania
Ruanda
Sahara Occidentale
Saint Barthélemy
Saint Kitts e Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent e Grenadine
Saint-Pierre et Miquelon
Samoa
Samoa Americane
San Marino
Sant'Elena
Sao Tomè e Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Siria
Slovenia
Somalia
South Sudan
Spagna
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svezia
Svizzera
Swaziland
Tagikistan
Taiwan
Tanzania
Territorio Britannico dell'Oceano Indiano
Thailandia
Timor Est
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Turks e Caicos
Tuvalu
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis e Futuna
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Lingua
Italiano
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Nederlands
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Currency
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Attrezzature usate
Attrezzature da Costruzione e da Estrazione
Sistemi Di Potenza
Attrezzature
Agricoltura
Trasporto
Trova un concessionario
Blog
Noleggi
preferiti
Esplora i prodotti
Acquista online
Trova prodotti usati
Noleggia prodotti
Gestisci la mia attrezzatura
Visualizza soluzioni finanziarie
Accesso
Attrezzature Da Costruzione
Escavatori
Escavatori cingolati
CAT
Ricerca rapida
messaggio al venditore
CAT 335FL CR
2020
4200 Hours
EMPIRE MACHINERY
Marchio
CAT 335FL CR
Gruppo prodotti
Escavatori cingolati
Numero di serie
SGJ21083
Stock interno nr.
E197973
Seleziona il paese *
Stati Uniti d'America
Canada
Regno Unito
Repubblica Sudafricana
Australia
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Anguilla
Antartide
Antigua e Barbuda
Antille Olandesi
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Aruba
Austria
Azerbaigian
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belgio
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bielorussia
Bolivia
Bosnia ed Erzegovina
Botswana
Brasile
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Camerun
Capo Verde
Christmas Island
Ciad
Cile
Cina
Cipro
Città del Vaticano
Colombia
Comore
Congo
Congo (Repubblica Democratica del)
Corea del Nord
Corea del Sud
Costa d'Avorio
Costa Rica
Croazia
Cuba
Curaçao
Danimarca
Dominica
Ecuador
Egitto
El Salvador
Emirati Arabi Uniti
Eritrea
Estonia
Etiopia
Federazione Russa
Fiji
Filippine
Finlandia
Francia
Gabon
Gambia
Georgia
Georgia del Sud e isole Sandwich
Germania
Ghana
Giamaica
Giappone
Gibilterra
Gibuti
Giordania
Grecia
Grenada
Groenlandia
Guadalupa Francese
Guam (USA)
Guatemala
Guayana Francese
Guinea
Guinea Equatoriale
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Irlanda
Islanda
Isola Bouvet
Isola Norfolk
Isola Pitcairn
Isole Cayman
Isole Cocos (Keeling)
Isole Cook
Isole Fær Øer
Isole Falkland
Isole Heard e McDonald
Isole Marshall
Isole Salomone
Isole Svalbard
Isole Vergini (Britanniche)
Isole Vergini (USA)
Israele
Italia
Kazakistan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettonia
Libano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macao
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldive
Mali
Malta
Marianne Settentrionali
Marocco
Martinica Francese
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Messico
Micronesia
Moldavia
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambico
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norvegia
Nuova Caledonia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papua Nuova Guinea
Paraguay
Perù
Polinesia Francese
Polonia
Portogallo
Principato di Monaco
Qatar
Repubblica Ceca
Repubblica Centrafricana
Repubblica Dominicana
Repubblica Slovacca
Riunione Francese
Romania
Ruanda
Sahara Occidentale
Saint Barthélemy
Saint Kitts e Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent e Grenadine
Saint-Pierre et Miquelon
Samoa
Samoa Americane
San Marino
Sant'Elena
Sao Tomè e Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Siria
Slovenia
Somalia
South Sudan
Spagna
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svezia
Svizzera
Swaziland
Tagikistan
Taiwan
Tanzania
Territorio Britannico dell'Oceano Indiano
Thailandia
Timor Est
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Turks e Caicos
Tuvalu
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis e Futuna
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Ho macchinari da scambiare
Interessato alle informazioni sulla garanzia
Interessato al finanziamento
Interessato ad Accordo sul valore del cliente
Sì, desidero ricevere comunicazioni di marketing in futuro, ad esempio informazioni sui prodotti e promozioni, tramite e-mail da Caterpillar (Caterpillar Inc., società affiliate e consociate). L'utente ha facoltà di ritirare il proprio consenso in qualsiasi momento. Indipendentemente dal fatto che deciderà di ricevere o meno questo tipo di comunicazioni marketing, Caterpillar continuerà a inviare all'utente messaggi di assistenza o transazionali, inclusi quelli relativi ai suoi account utente Caterpillar attivi. Fare riferimento all'Informativa sulla privacy dei dati globale per ulteriori dettagli sulle pratiche di trattamento dei dati da parte di Caterpillar e sui diritti dell'utente.
No, non desidero ricevere comunicazioni di marketing in futuro tramite e-mail da Caterpillar Inc.
*
Le informazioni raccolte saranno utilizzate per elaborare la sua richiesta e saranno trattate in conformità con la nostra Informativa sulla Privacy
Informativa sulla Privacy
messaggio al venditore
Risultati ricerca
CAT 335FL CR
Accesso
Attrezzature Da Costruzione
Escavatori
Escavatori cingolati
CAT
CAT 335FL CR
Anno
2020
Ore di utilizzo
4.200 h
Stampa
Aggiungi a preferiti
‹
›
×
Video di CAT 335FL CR
Condividi questo annuncio:
Il messaggio è stato inviato.
E-mail
x
Name
Indirizzo e-mail:
*
Indirizzo e-mail dell'amico:
*
Messaggio:
Inviare
$
216.470
EMPIRE MACHINERY
Eloy, AZ
+1 480 550 3927
Mostra telefono
Informazioni sul rivenditore
Visita il sito web
Protezioni disponibili
Accordo sul valore del cliente
Offerte Speciali
Articoli di esperti
Informazioni base
particolari
Informazioni base
Marchio
CAT 335FL CR
Empire Southwest LLC
Categoria
Escavatori cingolati
Numero di serie
SGJ21083
Stock interno nr.
E197973
Numero di catalogo
10152298
Anno di costruzione
2020
Ore di utilizzo
4.200 h
Paese
Stati Uniti d'America
Ubicazione della macchina
Eloy, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)
216.470
USD
IVA
Non include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)
-
particolari
Accessori
Climatizzatore
Air Conditioner
Pressione idraulica ausiliaria
Auxiliary Hydraulics Pressure
Attacco - Rapido
Coupler - Quick
Pedale di comando marcia rettilinea
Straight Travel Pedal
Dispositivo di modifica configurazione
Pattern Changer
Altre informazioni
Boom Length: 20FT 3IN
BOOM, ONE PIECE
BUCKET SIZE: 60IN
Enclosed Cab
ENGINE TIER RATING: TIER FOUR FINAL
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK: INQUIRE FOR OPTIONS ON
STICK LENGTH: 10FT 6IN
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 850MM TG
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
16
2
0
eseguire pulizia
Sì
bumper
Sufficiente
Bumper under cab is bent on lower left corner.
car body
Buono
catwalk
Buono
counterweight
Buono
crankcase guard / battery box
Buono
decals
Buono
eng. enclose hood / stack
Buono
engine doors
Buono
fenders
Buono
fuel tank
Buono
grab irons
Buono
hood
Buono
main frame welds
Buono
paint
Buono
pre-cleaner bowl
Buono
radiator grill & shroud
Buono
sheet metal
Sufficiente
Cab visor bent on top right corner. Can be straightened.
steps / ladder
Buono
elementi per la sicurezza
4
1
0
rops
Sì
Sì
adesivi di sicurezza al loro posto
Sì
adesivi di sicurezza leggibili
Sì
camera(s)
Buono
horn
Buono
seat belt / date
Sufficiente
Seat belt is outdated.
secondary exit
Buono
travel alarm
Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
16
1
3
o&mm attuale
Sì
manuale uso e manutenzione
Sì
sound proofing
Sì
air conditioner
Buono
Ambient Temp at 94.6° and Temp at Vent 49.8°
armrests
Buono
dash console
Buono
door latches / hinges / seals
Scarso
Front window does not latch and window rollers are worn.
floor boards / mats
Buono
gauges
Buono
headliner
Buono
heater / defroster
Buono
Ambient at Temp at 92.3° and Temp at Vent 117.9°
hour meter - gauges, operation station, console
Buono
hydraulic controls
Buono
interior lights
Buono
mirrors
Buono
monitoring display
Buono
radio
Buono
seat cushions / suspension / type
Sufficiente
Seat is torn
switches
Buono
travel controls (type)
Buono
visor / sunshade
Buono
windows
Scarso
Front window is cracked
windshield wipers
Scarso
Check and Advice. Wiper will not work, washer fluid will not work.
motore
7
1
0
compressione in coppa
No
Sì
No
battito in testa
No
perdite di olio
No
acqua nell'olio
No
belts / pulleys - engine
Sufficiente
Serpentine belt is cracking.
engine oil level / condition
Buono
engine supports / mounts
Buono
exhaust / muffler / stack
Buono
fuel injection system
Buono
intake / air filters
Buono
operating condition - engine
Buono
turbocharger / blower
Buono
emissions
2
0
0
aftertreatment system codes
No
leaks / type
No
def lines / wiring
Buono
diesel exhaust fluid (def) tank
Buono
circuito di raffreddamento
9
0
0
compression in radiator
No
coolant leaks
No
No
standard radiator
Sì
anti-freeze level / color / condition
Buono
belts / pulleys - cooling system
Buono
coolers
Buono
fan
Buono
fan drive / type
Buono
fan shrouds / guards
Buono
hoses / tubes
Buono
radiator
Buono
water pump
Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
5
0
0
alternatore
Buono
batteries / cables / master disconnect
Buono
fari e luci
Buono
motorino di avviamento
Buono
cablaggio
Buono
impianti idraulici
13
2
0
auxiliary lines
Sufficiente
Aux lines have a bent fitting. Can be replaced with caps.
cilindro del braccio
Buono
cilindro della benna
Buono
leveraggi di comando
Buono
tubazioni flessibili
Sufficiente
Two lines at quick coupler valve are wet. Right rear compartment.
ralla idraulica
Buono
condizioni di funzionamento - impianti idraulici
Buono
pompa idraulica
Buono
pompe & valvole
Buono
rotex
Buono
cilindro dell'avambraccio
Buono
ingranaggio di rotazione
Buono
motori di rotazione
Buono
serbatoio
Buono
motori di trazione
Buono
braccio
3
0
0
lunghezza braccio (lunghezza effettiva)
243in
boom condition
Buono
boom pins
Buono
pins & bushings - boom
Buono
avambraccio
2
1
0
lunghezza dell'avambraccio
127in
pins & bushings - stick
Buono
stick conditions
Sufficiente
Dent in lower end of stick. Can be repaired.
stick pins
Buono
benna
5
0
0
attacco rapido
Sì
marca
Cat
attacco rapido (marca/modello)
Cat
numero di serie
XC754562
larghezza
60in
bucket bottom
Buono
bucket linkage
Buono
bucket mounts
Buono
bucket sides
Buono
teeth / adapters
Buono
telaio
4
0
0
Condizione
Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Cannon
Buono
Ruote folli
Buono
Telaio del cingolo - sinistro
Buono
Telaio del cingolo - destro
Buono
Carrier Rollers Front
6.22
6.22
8
8
Carrier Rollers Rear
6.22
6.22
8
8
Idlers Front
.80
.80
7
7
Links
4.86
4.86
7
7
Pins & Bushings (External)
2.69
2.69
9
9
Track Roller 1
.76
.76
10
10
Track Roller 2
.76
.76
10
10
Track Roller 3
GUARD
Track Roller 4
.76
.76
10
10
Track Roller 5
GUARD
Track Roller 6
.76
.76
10
10
Track Roller 7
GUARD
Track Roller 8
.76
.76
10
10
Track Roller 9
.76
.76
10
10
Track Shoe Grouser Height
1.12
1.12
16
16
riduttori finali
4
0
0
sede, sinistra
Buono
sedi di destra
Buono
gruppi epicicloidali/differenziale, sinistra
Buono
gruppi epicicloidali/differenziale, destra
Buono
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
commento 1
Service
commento 2
Inspect
condizioni generali
3
0
0
et product status report download
Sì
logged / active codes
No
la macchina si avvia e funziona
Sì
a.p.l. (tutti i compartimenti)
No
Engine, Hydraulic ( were already taken )
visible oil leaks
No
body
Buono
frame
Buono
general
Buono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Specifiche Del Motore
Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Servizi di sicurezza
Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Sistemi Di Potenza
La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
Nuove attrezzature
Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Servizi finanziari
Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Ricambi Cat®
Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7
CAT 335FL CR - Mascus USA
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.