Ricerca rapida

CAT 330F L

CAT 330F L

Anno
2016
Ore di utilizzo
12.092 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informazioni base
MarchioCAT 330F L
Wheeler Machinery Co.
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieMBX00219
Stock interno nr.AA006000U
Numero di catalogo10127580
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo12.092 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSalt Lake City, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)65.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioni*329F L STANDARD ARRANGEMENT
*330F L HYD EXCAVATOR
*ACCUMULATOR WITH CRN
*AIR CLEANER, STANDARD
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 2" RETRACTABLE
*BOOM, 20'2" REACH HD
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS RH
*CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
*COLD WEATHER PKG READY
*CONTROL, FINE SWING
*COUNTERWEIGHT, 12,790 LBS
*COVER, FENDER
*COVER, UPPER, STANDARD
*CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
*CYLINDER, BKT (CB2 LINKAGE)
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*DECALS, CAB ANSI
*DECALS, EXTERIOR ANSI
*FAN, VARIABLE SPEED
*GUARD, BOTTOM HEAVY DUTY
*GUARD, SWIVEL
*GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
*GUARD, TRACK MOTOR HD
*HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
*HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
*JOYSTICK STD STP PKG
*JOYSTICK, ONE BUTTON
*LIGHT, R BOOM
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*LINES, BDRV (STD)
*LINES, BOOM-UP (STD)
*LINES, CYLINDER
*LINES, PILOT STICK IN, STD
*LINES, PILOT TRAVEL, STP
*LINES, SDRV (STD/PGQC)
*LINKAGE, BKT-CB2 W/LIFT
*MAIN LINES, BUCKET, QC
*MAT, FLOOR, RH PEDAL
*MIRROR, W/O GUARD
*PANEL, STD START SWITCH
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
*RADIO, 24V AM/FM
*REACH BOOM HD PKG
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*STANDARD OIL
*STICK, R10'6" (CB2) HD
*SUN SCREEN (70/30)
*TRACK, 31" TG (GLT)
*VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
*VALVE, ANTI DRIFT, STICK
*VALVE, HYDRAULIC, HL
*WASHER, WINDSHIELD UPPER
*WIPER-RADIAL, 70/30 W/O LOWER
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
Online Owner's Manual
PRICED 05/31/24 DA
ROLL ON-ROLL OFF LANE1 CB
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7