CAT 325FLCR - Escavatori cingolati - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

CAT 325FLCR

CAT 325FLCR

Anno
2019
Ore di utilizzo
4.245 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Richmond, VA
+1 804 823 1272
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 325FLCR
Carter Machinery Company
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serie0NDJ20808
Stock interno nr.C5019940
Numero di catalogo10104519
Anno di costruzione2019
Ore di utilizzo4.245 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaRichmond, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)120.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
MotoreEngine
Altre informazioni325F L CR HEX BCF1
325F L HEX
ALARM, TRAVEL
CAMERA, REAR VIEW
CHANGER
CLEAN EMISSIONS MODULE
COMBINED CIR PKG
CONTROL
CTRL, COUPLER
CYLINDER
CYLINDER, STICK (W/0 SLCV)
DECALS, CAB ANSI
GUARD, BOTTOM HD
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
LINE, PUMP SUCTION
LINES
LINES-HP
LINES-HP, R9"6" STICK
LINES-QC
LINES-QC, R 9'6" STICK
LINKAGE, BKT-B1
Online Owner's Manual
PILOT LINES
PILOT LINES
PILOT LINES
PILOT LINES, BKT
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
Protection 12 mo. / 1000 hr. PT + Hyd
RADIO, 24V AM/FM
REACH BOOM PKG
STANDARD ARRANGEMENT
STARTING
TANK, FUEL, STD
TRACK, 31"TG HD (GLT) PRESS
VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
VALVE, ANTI DRIFT, STICK
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
691
  • cab is rally dirty with lots of trash, boom/stick is pretty greasy. possible hydraulic leak off of auxiliary valve on stick, will need to be cleaned to check.
  • No
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Buono
  • Scarsograb iron on cab is completely gone
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficientesteps bent
elementi per la sicurezza
311
  • No
  • Scarsomirrors missing and some mirror brackets broken
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
1031
  • almost empty
  • almost empty
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Sufficienteseat is in good shape but pretty dirty
  • Buono
  • Scarsowiper arm is bent into the cab and will not function. needs new wiper arm/blade
motore
901
  • No
  • a little bit
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • red
  • almost empty
  • almost empty
  • normal
  • none
  • Scarsoair filters need replaced. the main filter element is collapsed in on it self
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
800
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
700
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
1500
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
accessori/attrezzature
braccio & avambraccio
310
  • No
  • No
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
braccio
300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
avambraccio
300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
330
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Sufficiente
riduttori finali
400
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
condizioni generali
120
  • Sufficientemajor dents
  • Buono
  • Sufficiente
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7