CAT 315 - Escavatori cingolati - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

CAT 315

CAT 315

Anno
2022
Ore di utilizzo
875 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION
Lavergne, Tn, TN
+1 615 256 2424
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 315
Thompson Machinery - La Vergne
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieWKX21794
Numero di catalogo10182332
Anno di costruzione2022
Ore di utilizzo875 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaLavergne, TN, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)195.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
Conformità Tier 1Tier 1 Compliant
Livello di emissioni - Japan - STEP 4 FINALEmissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Stato normativo - CAT_KoreaRegulatory Status - CAT_Korea
Livello di emissioni - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Livello di emissioni - EU - EU STAGE VEmissions Level - EU - EU STAGE V
Stato normativo - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_R120_EU_China ExportRegulatory Status - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_R120_EU_China Export
ClimatizzatoreAir Conditioner
Attacco - RapidoCoupler - Quick
Sottocarro, lungoUndercarriage, Long
Product LinkProduct Link
Vani motoreEngine Enclosures
IlluminazioneLighting
Diesel a bassissimo tenore di zolfoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Pressione idraulica ausiliaria - Pressione altaAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
SpecchiettiMirrors
Pedale di comando marcia rettilineaStraight Travel Pedal
Braccio - 1 pezzoBoom - 1 Piece
Struttura - StandardCar Body - Standard
Tipo di attacco - IdraulicoCoupler Type - Hydraulic
Sistema antifurtoAnti-theft System
Valvola di ritegno braccioBoom Check Valve
Valvola di ritegno avambraccioStick Check Valve
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Avambraccio - MedioStick - Medium
Idraulica combinata - MonodirezionaleCombined Hydraulics - One Way
Allestimento - Escavatore di massaArrangement - Mass Excavator
Altre informazioniOnline Owner's Manual
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
2100
  • No
  • No
  • Paint has a few small scratches
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
500
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
1500
  • No
  • No
  • Half
  • Ok
  • I don’t see any problems
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
1000
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Low hrs like new condition
  • Good
  • Normal
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
emissions
500
  • No
  • No
  • No problems
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
800
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • I don’t see any problems
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
600
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
1500
  • I don’t see any problems
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
technology
700
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
braccio
300
  • Like new condition
  • Buono
  • Buono
  • Buono
avambraccio
300
  • Like new condition
  • Buono
  • Buono
  • Buono
benna
600
  • 42 inch
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
telaio
200
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Perni e boccole sono stati girati?No
Durata media restante - TELAIO98 to 99% left.
Note - TELAIOLike new condition
Track Frame - LeftBuono
Track Frame - RightBuono
Carrier Rollers Front22
Carrier Rollers Rear22
Idlers Front22
Pins & Bushings (External)22
Segments22
Track Roller 122
Track Roller 222
Track Roller 322
Track Roller 4Has guardsHas guards
Track Roller 522
Track Roller 622
Track Roller 722
Track Shoes (Width)28 inch28 inch
riduttori finali
200
  • I don’t see any problems
  • Buono
  • Buono
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • The machine starts and runs. I don’t see any problems, very low hrs in like new condition. Paint has a few small scratches.
condizioni generali
300
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Like new condition
  • Buono
  • Buono
  • Buono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7