CAT 308 - Escavatori cingolati - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

CAT 308

CAT 308

Anno
2020
Ore di utilizzo
2.112 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION
Nashville, TN
+1 615 256 2424
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 308
Thompson Machinery - La Vergne
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieGG801918
Stock interno nr.43560
Numero di catalogo4657449
Anno di costruzione2020
Ore di utilizzo2.112 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaNashville, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)96.500 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioniMachine will come with a 12/500 PWT+HYD Warranty

*308 07A CR MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BOOM, SWING
*CAMERA, REAR VIEW
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*CONTROL, QUICK COUPLER
*COUNTERWEIGHT, EXTRA
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARR, C3.3 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*FILM, COUPLER, ISO
*FILM, INC. CANADA
*HEATER, WATER JACKET
*INSTRUCTIONS, ANSI
*LIGHTS, STANDARD
*LINES, AUX, QC, LONG STK
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE, BUCKET W/ LIFTING EYE
*MONITOR NEXT GEN, CAMERA READY
*PRODUCT LINK, CELLULAR PLE643
*RADIO
*SEAT, AIR SUSP, FABRIC
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STD BLADE, STD U/C, TG W/PAD
*STICK, LONG
308
LANE 1 ORDER
PACKING, LAST MILE PROGRAM
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7