CAT 308 - Escavatori cingolati - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

CAT 308

CAT 308

Anno
2020
Ore di utilizzo
2.923 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION
Manchester, TN
+1 615 256 2424
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 308
Thompson Machinery - La Vergne
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieGG802659
Stock interno nr.41051
Numero di catalogo4632970
Anno di costruzione2020
Ore di utilizzo2.923 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaManchester, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)87.500 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
RADIORADIO
Altre informazioniMachine will come with a 12/500 PWT+HYD Warranty

308
308 07A CR MINI EXCAVATOR
ALARM, TRAVEL
BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
BOOM, SWING
CAMERA, REAR VIEW
CAT KEY, WITH PASSCODE OPT.
CONTROL, QUICK COUPLER
COUNTERWEIGHT, EXTRA
DRAIN, ECOLOGY
ELECTRICAL ARR, C3.3 HRC
ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
FILM, CANADA
FILM, COUPLER, ISO
HEATER, WATER JACKET
INCLUDES:
INSTRUCTIONS, ANSI
KIT, 2 WAY CONTROL
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, AUX, QC, LONG STK
LINES, BOOM
LINES, STICK
LINKAGE,BUCKET W/LIFTING EYE
MONITOR, STD, CAMERA READY
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRODUCT LINK,CELLULAR,PLE643
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SOFTWARE, CODED START
SOFTWARE, PROPORTIONAL CTRL
SOFTWARE, STICK STEER CTRL
STD BLADE, STD U/C, TG W/PAD
STICK, LONG, W/THUMB BRACKET
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7