Ricerca rapida

CAT 306 C3 TAQ

CAT 306 C3 TAQ

Anno
2023
Ore di utilizzo
257 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informazioni base
MarchioCAT 306 C3 TAQ
Wheeler Machinery Co.
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serie6G609492
Stock interno nr.BCP02505
Numero di catalogo10127854
Anno di costruzione2023
Ore di utilizzo257 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSalt Lake City, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)121.950 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioni*306 07A CR MINI EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BLADE, ANGLE, BOCE
*BOOM, SWING
*CAMERA, REAR VIEW
*CAT KEY, WITH PASSCODE OPTION
*CONTROL, QC, 3 LINE
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARR, C2.4 HRC
*ENGINE, EPA TIER 4 FINAL
*EOU BKT LINK WITH EYE, 6T
*EOU HARDWARE, 6 TON
*FILM, COUPLER, ISO
*HEATER, WATER JACKET
*INSTRUCTIONS, ANSI
*INSTRUCTIONS, CANADA
*INTEGRATED RADIO
*LIGHTS, LED
*LINES, BOOM
*LINES, QC, LNG STK, 3 LINE
*LINES, STICK
*LINKAGE GP
*MONITOR NEXT GEN, ADVANCED, CR
*NO EXTRA COUNTERWEIGHT
*PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
*SEA, INDICATE SOFTWARE
*SEAT, MECH SUSP, FABRIC, CAB
*SENSOR GP-MTG&
*SOFTWARE, 2 WAY CONTROL
*SOFTWARE, CODED START
*SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
*SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
*STICK, LONG, ANGLE BLADE
*TRACK, 16", RUBBER BELT
*TRAVEL PEDALS
*WIRING GP
INTEGRATED RADIO
LANE 1 ORDER
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRICED NEW 10/12/23 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7