Ricerca rapida

CAT 303.5E2

CAT 303.5E2

Anno
2018
Ore di utilizzo
1.542 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT 303.5E2
Quinn Company
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieJWY03785
Stock interno nr.CCU001124
Numero di catalogo10116646
Anno di costruzione2018
Ore di utilizzo1.542 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaFRESNO, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)50.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioni*303.5 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 70", BOLT-ON
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
RADIO, READY
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
THUMB,HYD + COUPLER,PG,HYD, 3T
TRACK, RUBBER BELT
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7