Caterpillar 772

Caterpillar 772

Prezzo
217.376 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
8071 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 772
CategoriaDumpers articolati
Numero di serieRLB00842
N. stockRLB00842
Numero di catalogoCU4449001
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo8071 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaAlsfeld
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 217.376
IVA (19%)$ 41.301
Prezzo (IVA inclusa)$ 258.678
Features
Altre informazioniTIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 30 %
OPERATING WEIGHT: 47 T
PAYLOAD: 50 T
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 20 %
BODY CAPACITY: 32 CBM
ENGINEPOWER: 543 HP
BODY CONDITION: 60 %
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Harald Diemel
Germania
Telefono:+49 6631 96010
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente