Caterpillar 770GLRC

Caterpillar 770GLRC

Prezzo
266.002 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
3854 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 770GLRC
CategoriaDumpers articolati
Numero di serieECM00208
Numero di catalogoCU4514011
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo3854 h
PaeseBrasile
Ubicazione della macchinaSumaré Sp.
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 266.002
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
FRENO MOTORERETARDER
IlluminazioneLIGHTING
BEACONBEACON
MARMITTAMUFFLER
AVVIAMENTO, ELETTRICOSTARTER, ELECTRIC
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • riduttori finali
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • assali
  • condizioni generali
  • convertitore di coppia
  • cassone
  • cassone & cilindri
  • pneumatici
caratteristiche generali
  • No
  • Buono
  • Cabine.
  • SufficienteA lot of missing parts, also cracked, loose and dead parts
  • Buono
  • SufficienteGastos,descolando.
  • Buono
  • SufficienteTrincas e marcas de impacto.
  • Buono
  • Buono
  • SufficientePontos com avarias.
  • SufficienteCapô danificado.
  • SufficienteOxidação interna pesada.
  • Buono
  • SufficienteTrincas e marcas de impacto na fibra lado esquerdo.
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteFalhas de pintura e pontos de oxidação em partes.
  • SufficienteParte do para Barros deformado lado direito.
  • Buono
  • SufficienteDeformações nos suportes de segurança.
  • Buono
  • Sufficiente
  • SufficienteEm partes com deformações, oxidações e falhas de pintura.
elementi per la sicurezza
  • SufficientePara brisa frontal gasto com riscos.
  • SufficienteInoperante,partes faltantes.
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteVencido porém: operacional.
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • No
  • No
  • 3854
  • SufficienteAr condicionado refrigera porém: requer limpeza dos filtros e reparar fixação da tampa de proteção do filtro externo.
  • SufficienteEm partes quebrado e faltantes.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteLente do espelho retrovisor trincada.
  • Buono
  • SufficienteInoperante.
  • SufficientePeças quebradas, soltas, faltantes inoperantes.
  • SufficienteTecidos sujos, suspensão pneumática do assento inoperante, apóio de braço lado direito quebrado.
  • Buono
  • SufficienteColuna de comandos da direção, desmontada limpadores inoperantes.
motore
  • Normal.
  • C15
  • 1/2 tanque.
  • TXY 02567
  • Normal.
  • Excesso de fumaça, turbina quente com vazamento de óleo, sensor do ar de admissão deslocado , fixação ruim.
  • No
  • No
  • NoNível do reservatório de expansão muito baixo.
  • No
  • No
  • No
  • Filtro de óleo.
  • No
  • Buono
  • SufficienteCorrêia Poly-V ressecada, recomenda-se substituir.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteOxidação pesada parte interna.
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteExcesso de fumaça.
  • SufficienteVazamento na turbina quente.
  • SufficienteVazamento na turbina quente.
circuito di raffreddamento
  • Analisar: nível muito baixo.
  • Analisar.
  • No
  • SufficienteRecomenda-se substituir Corrêia Poly-V ressecada.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono02 baterias CAT,fixadas corretamente.
  • SufficienteRevisar: faróis faltantes, quebrados e inoperantes.
  • Buono
  • Sufficiente
trasmissione
  • 3039464
  • D5A00325
  • No
  • SufficienteVazamento.
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteInoperante, coluna da direção desmontada.
  • SufficienteVazamento.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
  • Buono
  • SufficienteFolgas grandes.
  • SufficienteFolgas grandes,pivôs das barras lado interno.
  • SufficienteFolgas grandes.
  • SufficienteFolgas grandes ambos cilindros da direção lados cabeça.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Pedal.
impianti idraulici
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
  • SufficienteVazamentos.
  • SufficienteAmbos comandos finais com vazamento.
  • SufficienteAmbos comandos finais com vazamento.
  • Buono
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Janela de inspeção faltante, tomadas de pressão da transmissão.
  • Reparar turbina completa,e alojamento do sensor de fluxo de ar.* Reparar folgas grandes nos pivôs internos das barras da direção e buchas oscilantes de ambos cilindros da direção lados cabeça.
  • Reparar sistema de luzes de faróis e seta dianteira lado esquerdo.*reparar sistema de coluna de direção,pois funções estão inoperantes.*reparar sistema de tela magnética do conversor de torque e eliminar vazamento na transmissão.
  • Revisar todos os pneus quanto a cortes e rachaduras, estão murchos.*analisar nível de ELC baixo.*reparar sistema pneumático do assento.
  • Não possui câmera de ré e product-link.*reparar ambos comandos finais com vazamento.*drenar e completar níveis (dianteiros/completar)-(traseiros/drenar).
  • Reparar travas de segurança da caçamba ( deformadas ).
assali
  • Sem identificação.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteVazamento, nível em excesso.
  • SufficienteVazamento, nível em excesso.
  • Buono
condizioni generali
  • No
  • NoSome tires are with low pressure
  • Buono
  • Buono
convertitore di coppia
  • T1N02523
  • Partes da estrutura, quebrada, substituir conjunto.
  • SufficienteVedação da tampa da tela magnética.
cassone
  • SufficienteNão equipado.
  • SufficienteCaçamba gasta.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
cassone & cilindri
  • No
  • SufficienteGasto.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
pneumatici
  • 18.00 R33.
Marca/Numero di serie Profondità battistrada in 1/32" % durata residua Ricostituito Tagli/pezzi battistrada Sezione tagli laterali
Anteriore sinistroTriangleNo
Posteriore sinistroFirestone.
Left Rear InsideTriangle.NoNo
Anteriore destroTriangle.No
Posteriore destroTriangle.
Right Rear InsideTriangle.
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
SOTREQ S.A.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Felipe Ongaro
Brasile
Telefono:+55 19 3864 6400
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente