Caterpillar 735B

Caterpillar 735B

Prezzo
su richiesta
Anno
2015
Ore di utilizzo
9003 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 735B
CategoriaDumpers articolati
Numero di serieT4P00460
N. stockT4P00460
Numero di catalogoCU4476280
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo9003 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaKöln-porz
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVA (19%)-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniTIRES CONDITION FRONT LEFT: 90 %
PAYLOAD: 32.7 T
TIRES CONDITION MIDDLE RIGHT: 80 %
BODY CAPACITY: 19.7 CBM
TIRES CONDITION MIDDLE LEFT: 80 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 90 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 40 %
BODY CONDITION: 60 %
ENGINEPOWER: 458 HP
OPERATING WEIGHT: 32.5 T
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Dominik Blanke
Germania
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente