Caterpillar 730C

Caterpillar 730C

Prezzo
188.815 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
6239 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 730C
CategoriaDumpers articolati
Numero di serieTFF00726
N. stockTFF00726
Numero di catalogoCU4474862
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo6239 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaBöblingen
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 188.815
IVA (19%)$ 35.875
Prezzo (IVA inclusa)$ 224.689
Features
Altre informazioniOPERATING WEIGHT: 24.1 T
ENGINEPOWER: 375 HP
TIRES CONDITION REAR LEFT: 30 %
TIRES CONDITION MIDDLE LEFT: 30 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
BODY CONDITION: 60 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 30 %
TIRES CONDITION MIDDLE RIGHT: 30 %
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Michael Kallies
Germania
Telefono:+49 7031 640514
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente