Caterpillar 730C

Caterpillar 730C

Prezzo
su richiesta
Anno
2014
Ore di utilizzo
6688 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 730C
CategoriaDumpers articolati
Numero di serieTFF00451
N. stockTFF00451
Numero di catalogoCU4484393
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo6688 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaBöblingen
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)su richiesta
IVA (19%)-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniBODY CONDITION: 80 %
OPERATING WEIGHT: 24.1 T
ENGINEPOWER: 375 HP
TIRES CONDITION REAR LEFT: 100 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 40 %
TIRES CONDITION MIDDLE LEFT: 100 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 40 %
TIRES CONDITION MIDDLE RIGHT: 100 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 100 %
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Michael Kallies
Germania
Telefono:+49 7031 640514
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente