Ricerca rapida

Liebherr PR742

Liebherr PR742

Prezzo
20.878 $
Anno
1988
Ore di utilizzo
11.000 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Weißenhorn
+49 730954150
Mostra numero di telefono
Informazioni base
MarchioLiebherr PR742
CategoriaDozer cingolati
Numero di serie207/1254
Stock interno nr.207/1254
Numero di catalogo10056401
Anno di costruzione1988
Ore di utilizzo11.000 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaWeißenhorn, Germania
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)20.878 USD
IVA (19%)3.967 USD
Prezzo (IVA inclusa)24.844 USD
particolari
Altre informazioniUNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 40 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 40 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 40 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 610 MM
BLADE WIDE: 3000 MM
RIPPER CONDITION: 50 %
BLADE CONDITION: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS FRONT: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 50 %
BLADE TYPE: A BLADE
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 35 %
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7