Ricerca rapida

Caterpillar D8T

Caterpillar D8T

Prezzo
150.000 $
Anno
2005
Ore di utilizzo
8.232 h
Video di Caterpillar D8T
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

FINNING CHILE S.A.
Antofagasta
+56 229277000
Mostra numero di telefono
Informazioni base
MarchioCaterpillar D8T
CategoriaDozer cingolati
Numero di serieJ8B00252
Stock interno nr.10047623
Numero di catalogo4573629
Anno di costruzione2005
Ore di utilizzo8.232 h
PaeseCile
Ubicazione della macchinaAntofagasta, Cile
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)150.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
ILLUMINAZIONELIGHTING
VANI MOTOREENGINE ENCLOSURES
VERRICELLOWINCH
COMANDO IDRAULICOHYD CONTROL
STERZO DIFFERENZIALEDIFF STEER
STERZO, LEVASTEER, LEVER
SCHERMISCREENS
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1310
  • No
  • Equipo usado en buenas condiciones, El exterior, presenta buena apariencia general. En cuanto a cabina, esta presenta todos sus accesorios funcionales y buena apariencia general.
  • SufficienteSolo 2 baterías, configuración de 4
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
403
  • Nono tiene la placa.
  • NoSin logotipos de seguridad.
  • Equipo no presenta calcomanías de seguridad.
  • Buono
  • Scarsono tiene
  • Buono
  • Buono
  • Scarsono tiene
  • Scarson/a
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
1201
  • No
  • NoEquipo no cuenta con manuales!
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoLuz interior no enciende.
  • BuonoOPERATIVO
  • Buono
  • Buono
  • BuonoOPERATIVOS
  • BuonoOPERATIVOS
motore
800
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoSin filtraciones de gas ni aceite.
circuito di raffreddamento
410
  • No
  • No
  • SufficienteEnfriador hyd, presenta corrosión
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
410
  • No
  • Buono
  • SufficienteBaterías y borners en regular estado.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
900
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
200
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
200
  • Buono
  • Buono
lama
810
  • Hoja no instalada, equipamiento viene completo para su instalación.
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
scarificatore / valve / verricello
800
  • Herramienta operativa al 100%, cilindros no presentan filtraciones, pintura en buen estado y elementos de desgaste sobre el 50 % de vida útil.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
telaio
100
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Durata media restante - TELAIO50%
Note - TELAIOTREN DE RODAGE CON APROXIMADAMENTE UN 50 % DE VIDA UTIL.
Note - TELAIO 2Desgaste principal encontrado se concentra en zapatas, los demás conponentes no evidencian desgaste importante.
Perni e boccole sono stati girati?No
Track Frame - LeftBuono
Track Frame - RightGoodBastidores presentan la pintura quemada.
riduttori finali
100
  • Buono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7