Ricerca rapida

CAT D8T SU

CAT D8T SU

Anno
2021
Ore di utilizzo
2.154 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informazioni base
MarchioCAT D8T SU
Wheeler Machinery Co.
CategoriaDozer cingolati
Numero di serieAW401249
Stock interno nr.AA008618
Numero di catalogo4795704
Anno di costruzione2021
Ore di utilizzo2.154 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaSalt Lake City, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)789.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
Ripper - MultidenteRipper - Multi-Shank
Altre informazioni8SU/U BULLDOZER, BASIC
ALTERNATOR, 150AMP STD
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
ARO, SINGLE TILT
BASIC ARRANGEMENT
BATTERIES, HEAVY DUTY
BLADE S/N 93200746
BLADE, 8SU W/RK GRD & WEAR PLT
BRAKES, BASIC
CAB AR, SINGLE PANE
CARRIER ROLLERS, SUSPENDED
CYLINDERS, LIFT, BASIC
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
ENGINE, STANDARD
FINAL DRIVES, STANDARD
FLUIDS, STANDARD
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
FUEL SYSTEM, FAST FILL
GAUGE, STANDARD
GRAB HANDLES, PUSH ARM
GUARD, FAN DEBRIS
GUARD, FAST FUEL
GUARD, FUEL TANK
GUARDS, BOTTOM, STANDARD
HEATER, ENGINE COOLANT 120V
INSTRUCTION, DOMESTIC
LANE 3 ORDER
LIGHTS, BASIC
LINES, SINGLE TILT
MANUAL, ENGLISH
OIL CHANGE SYSTEM HIGH SPEED
Online Owner's Manual
OPERATORS AR, STANDARD
PRECLEANER, BASIC
PREMIUM CORP RADIO (12V)
PRICED 02/01/24 DA
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
PROTECTION, CYLINDER ROD
PUSH ARMS
REAR HYDRAULICS, RIPPER
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, AIR SUSPENSION
TOOTH, MULTI-SHANK RIPPER
TRACK, 610MM / 24" ES, PPR
UC, HD, SUSPENDED
VISIBILITY ARR, BASIC
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7