Ricerca rapida

Caterpillar D6TXWVPA

Caterpillar D6TXWVPA

Prezzo
365.800 $
Anno
2018
Ore di utilizzo
4.051 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka Area, KS
+316 943 4211
Mostra numero di telefono
Informazioni base
MarchioCaterpillar D6TXWVPA
CategoriaDozer cingolati
Numero di serieJNM00484
Stock interno nr.UUC0600
Numero di catalogo4838070
Anno di costruzione2018
Ore di utilizzo4.051 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaTopeka Area, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)365.800 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioni.
- FOLEY WORK READY -
ATTACHMENTS SHOWN SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

2018 MODEL
CERT EMISSIONS, EPA/EU
FAN, AUTO REVERSING
LIGHTS, 6, BASIC, REAR SCREEN
SEAL GROUP, HIGH DEBRIS
TRACK, 710MM / 28" ES HD
UNDERCARRIAGE, HD, PART GUIDE
FUEL TANK, BASIC
BASIC ARRANGEMENT, VPAT
SCREEN, REAR
OIL DRAIN, BASIC
AIR CONDITIONER, ROPS
ACCUGRADE READY, VPAT
ENGINE, BASIC
CAB, SINGLE PANE
VPAT XW/LGP DOZER PACKAGE
PRECLEANER, BASIC
ALARM, BACKUP
HANDLES, HEAVY DUTY, VPAT
GUARD, FUEL TANK
FINAL DRIVE, XW/LGP
HYDRAULICS, WINCH/RIPPER, VPAT
GUARD, BOTTOM, SEALED, HD
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
SEAT, AIR SUSPENSION
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7