Ricerca rapida

Caterpillar D6T XL

Caterpillar D6T XL

Prezzo
165.000 $
Anno
2012
Ore di utilizzo
7.274 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

BLANCHARD MACHINERY CO.
West Columbia, SC
+1 8034658080
Mostra numero di telefono
Informazioni base
MarchioCaterpillar D6T XL
CategoriaDozer cingolati
Numero di serieGMK00715
Stock interno nr.CNE000145
Numero di catalogo10055008
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo7.274 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaWEST COLUMBIA, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)165.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ILLUMINAZIONELIGHTING
RADIO AM/FMAM FM RADIO
VANI MOTOREENGINE ENCLOSURES
VERRICELLOWINCH
STERZO DIFFERENZIALEDIFF STEER
Altre informazioniINCLUDES WINCH

HEAVY DUTY GUARD PACKAGE
LGP
*SWEEPS PACKAGE
XL
PA56 WINCH PACKAGE, SLOW SPEED
TOWING DEVICE, PULLHOOK
DRAINS, ECOLOGY, POWERTRAIN
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
2300
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
401
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Scarsoexpired
indicatori, cabina dell'operatore, console
1511
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficienteworn
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoCracked
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
800
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
emissions
200
  • No
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
800
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
500
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
1200
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
700
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
200
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
901
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Scarsoleaking/seeping
lama
940
  • SufficienteDented with a hole
  • Buono
  • Sufficiente
  • SufficienteFront top right blade metal damaged
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficientebent slightly
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
scarificatore / valve / verricello
800
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
telaio
400
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Perni e boccole sono stati girati?No
Guiding Guard - LeftBuono
Guiding Guard - RightBuono
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
Links2616
Pins & Bushings (External)1818
Track Roller 11515
Track Roller 21515
Track Roller 31515
Track Roller 41515
Track Roller 51515
Track Roller 61515
Track Roller 71515
Track Roller 81515
Track Shoe Grouser Height8482
riduttori finali
400
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Heavy oil residue on right compartment on fender. Oil is on door step and panels Could be leaking or from service/refill. Might be some leaking around track adjuster,cannon seals on roller frames. Hard to tell with all the mud on it.
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7