Ricerca rapida

Caterpillar D6N LGP

Caterpillar D6N LGP

Prezzo
128.790 $
Anno
2011
Ore di utilizzo
9.712 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Lyon / Venissieux, 69
+33 149228299
Mostra numero di telefono
Informazioni base
MarchioCaterpillar D6N LGP
CategoriaDozer cingolati
Numero di serieGHS01203
Stock interno nr.22045930
Numero di catalogo10016103
Anno di costruzione2011
Ore di utilizzo9.712 h
PaeseFrancia
Ubicazione della macchinaLYON / VENISSIEUX, Francia
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)128.790 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
TARGHETTA CECE PLATE
ILLUMINAZIONELIGHTING
RADIO AM/FMAM FM RADIO
VANI MOTOREENGINE ENCLOSURES
COMANDO SERVOASSISTITOPILOT CONTROL
BARRA DI TRAINODRAWBAR
LAMA, PATBLADE, PAT
Altre informazioniLGP
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
300
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
400
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
300
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Buono
  • Buonopompe injection et injecteurs neufs
  • Buono
circuito di raffreddamento
500
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
400
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
lama
  • embout de lame neuf
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Note - TELAIO 1OK 40%
840 mm
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • révisée des 10000H
  • graissage centralisé
  • fr-24
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7