Ricerca rapida

Caterpillar D6K2LGPEW

Caterpillar D6K2LGPEW

Prezzo
245.000
Anno
2020
Ore di utilizzo
5.874 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

RING POWER CORP.
10421 Fern Hill Drive, FL
+1 813 671 3700
Mostra numero di telefono
Informazioni base
MarchioCaterpillar D6K2LGPEW
CategoriaDozer cingolati
Numero di serieEL703484
Stock interno nr.EL703484
Numero di catalogo4898648
Anno di costruzione2020
Ore di utilizzo5.874 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchina10421 Fern Hill Drive, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)245.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioniROLL ON-ROLL OFF
GUARD, TRACK GUIDING CENTER HA
LANE 3 ORDER
KIT VISIBILITY, SINGLE CAMERA
CONTROL, ARO W/ASSIST
REGIONAL PACKAGE, AM-N
MANUAL, ENGLISH
RIPPER READY PACKAGE
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
CAB STANDARD PACKAGE
BLADE, 145" ARO LGP
RADIO, AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH
PROTECTION PACKAGE, FRONT
PITCH, BLADE, MANUAL
STARTER, STANDARD
UNDERCARRIAGE, HIGH ABRAS LGP
LIGHTS, 6
AIR CLEANER, STANDARD
TRACK, 30", ES, LGP HIGH ABR
TANK FUEL, STANDARD
FAN, DEMAND
COUNTERWEIGHT, REAR
HYDRAULIC OIL, STANDARD
PROTECTION, CYLINDER ROD
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7