Ricerca rapida

Caterpillar D6 LGP S

Caterpillar D6 LGP S

Prezzo
485.000 $
Anno
2021
Ore di utilizzo
2.765 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

WHEELER MACHINERY CO.
Ogden, UT
Informazioni base
MarchioCaterpillar D6 LGP S
CategoriaDozer cingolati
Numero di serieKEW00493
Stock interno nr.AA008536
Numero di catalogo10016929
Anno di costruzione2021
Ore di utilizzo2.765 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaOgden, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)485.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioniLANE 3 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK, MTTT
6S LGP BULLDOZER
SEAT, HEATED & VENTILATED
GUARD, FUEL TANK, FAST FILL
TOOTH, STRAIGHT
CONTROL, RIPPER
FUEL TANK, FAST FILL
ENGINE, LUC, STANDARD
UNDERCARRIAGE, HDXL, PART GDE
HYDRAULICS, PUSHARM
ARO W/ASSIST
CONTROL,ARO/GRADE W/3D,PUSHARM
ENCLOSURE, ENGINE, PUSHARM
WATER JACKET HEATER, 110V
FILM, WARNING, ANSI
CYLINDER LINES, PUSHARM
FINAL DRIVE, 90" (2286 MM)
RIPPER, HIGH LIFT
PROD LINK,DUAL PLE782
NOZZLE, FAST FILL
FAN, REVERSING, PUSHARM
GRAB HANDLES, STD, PUSHARM
FLUIDS, STD OIL, -35F
TRACK, 36" ES HDXL
LIGHTS, 6 LED, PUSHARM
GUARD, BOTTOM, PA
VISIBILITY ARR, SINGLE CAMERA
PRECLEANER, BASIC
BASIC ARRANGEMENT
PRICED 10/27/22 DA (EARTHWORKS READY)
ALTERNATOR, 150 AMP
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
CAB, STANDARD
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7