Ricerca rapida

Caterpillar D5G XL

Caterpillar D5G XL

Prezzo
65.000
Anno
2002
Ore di utilizzo
2.324 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.
Raleigh, NC
+001 8669488988
Mostra numero di telefono
Informazioni base
MarchioCaterpillar D5G XL
CategoriaDozer cingolati
Numero di serieFDH01083
Stock interno nr.EQ168365
Numero di catalogo10057039
Anno di costruzione2002
Ore di utilizzo2.324 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaRaleigh, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)65.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioni2002 USED CAT D5G XL TRACK TYPE TRACTOR

D5
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
590
  • No
  • SufficienteMinor cosmetics
  • BuonoMinor cosmetics
  • BuonoCab
  • SufficienteMissing pin
  • SufficienteMinor bends
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteMinor cosmetics
  • SufficienteMinor cosmetics
  • Buono
  • Sufficiente
  • SufficienteMinor cosmetics
  • SufficienteMinor cosmetics
  • Sufficiente
elementi per la sicurezza
103
  • Scarso
  • Scarso
  • Buono
  • ScarsoOut of date
indicatori, cabina dell'operatore, console
960
  • No
  • No
  • No radio or rear camera
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteFront missing
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteMinor burn holes
  • Buono
  • Sufficiente
  • SufficienteWeak
motore
610
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • BuonoRed
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteBoot poor
  • Buono
  • Buono
circuito di raffreddamento
710
  • No
  • Overall good
  • SufficienteNoisy
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
410
  • Starts & charges well
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteRear inop and upper bracket screwed into top
trasmissione
1100
  • No
  • No
  • Operates well
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
400
  • Overall good
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
200
  • Overall good
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
730
  • Minor
  • Operates well
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • SufficienteMinor leak(s)
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
lama
260
  • Noticeable wear throughout. Rake not installed
  • SufficienteMinor cosmetics
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Buono
  • Sufficiente
  • SufficienteMinor cosmetics
  • Buono
  • Sufficiente
telaio
400
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Cannon / Track AdjusterTrack adjusters good
Non-Cat
Note - TELAIOLower track wear guide guards installed
Pins & Bushings (External)Not turned
Pins & Bushings (Internal)Sealed & lubricated
20" SG Shoes
Perni e boccole sono stati girati?NoNot turned
Guiding Guard - LeftBuono
Guiding Guard - RightBuono
Track Frame - LeftBuono
Track Frame - RightBuono
Carrier Rollers Front139 mm135 mm8898
Idlers Front23 mm23 mm8282
Links97 mm97 mm1616
Pins & Bushings (External)58 mm58 mm4040
Segments4040
Track Roller 122 mm22 mm8585
Track Roller 220 mm20 mm7373
Track Roller 319 mm19 mm6767
Track Roller 419 mm19 mm6767
Track Roller 519 mm19 mm6767
Track Roller 621 mm21 mm7979
Track Shoe Grouser Height46 mm46 mm1010
riduttori finali
400
  • Overall good
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Inspection performed @ 2324 hrs.
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7