Ricerca rapida

Caterpillar D5-17XL

Caterpillar D5-17XL

Prezzo
357.000 $
Anno
2021
Ore di utilizzo
608 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

FOLEY, INC.
Piscataway, NJ
+1 732 417 7109
Mostra numero di telefono
Informazioni base
MarchioCaterpillar D5-17XL
CategoriaDozer cingolati
Numero di serieZDA00264
Stock interno nr.UV00096
Numero di catalogo4903411
Anno di costruzione2021
Ore di utilizzo608 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaPiscataway, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)357.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
BARRA DI TRAINODRAWBAR
MOTOREENGINE
Altre informazioniREAR CAMERA
LANE 3 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF
HYDRAULIC OIL, STANDARD
AIR CLEANER, STANDARD
SEAT, HEATED & VENTILATED
OIL CHANGE SYSTEM, HIGH SPEED
ANTIFREEZE WINDSHIELD WASHER
FAN, STANDARD
DUAL CONTROL PACKAGE
FUEL SYSTEM, FAST FILL
FUEL TANK, FAST FILL
MANUAL, ENGLISH
NO GUIDING GUARD
PROTECTION, CYLINDER ROD
LIGHT, WARNING
FUEL ANTIFREEZE, -25C (-13F)
ARO W/ASSIST
GUARD, BOTTOM, VPAT
BLADE, VPAT
CAB, PREMIUM
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
STANDARD DUTY PACKAGE
REGIONAL PACKAGE AM-N
CONFIGURATION 17A VPAT
COLD WEATHER, 110V, PACKAGE
LIGHTS, 6, LED, VPAT
AIR CONDITIONING, QUICK DISC
AIR FILTER, CAB
FINAL DRIVE, 74"
TRACK, 24", ES, HDXL
GRAB HANDLES, VPAT
BULLDOZER PACKAGE, VPAT
ENGINE COOLANT, -37C
JOYSTICK, ARO/GRADE, VPAT
DOZER CTL, ARO/GRADE, VPAT
FLOOR, CAB, PREMIUM
RADIATOR, STANDARD HRC
PREMIUM CORP RADIO (12V)
UC, HDXL W/ TALL DBL FLANGE
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
  • ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE.  HOWEVER DUE TO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON.
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7