Ricerca rapida

Caterpillar D4K2 XL

Caterpillar D4K2 XL

Prezzo
127.050 $
Anno
2019
Ore di utilizzo
4.360 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Erie, PA
+1 866 532 9023
Mostra numero di telefono
Informazioni base
MarchioCaterpillar D4K2 XL
CategoriaDozer cingolati
Numero di serieKM207198
Stock interno nr.UP19832
Numero di catalogo4892375
Anno di costruzione2019
Ore di utilizzo4.360 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaErie, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)127.050 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Accessori
EROPSEROPS
COMANDO SERVOASSISTITOPILOT CONTROL
COMANDI MANUALI E A PEDALEHAND AND FOOT CONTROL
BARRA DI TRAINODRAWBAR
COMANDO LAMA STABILESTABLE BLADE CONTROL
Altre informazioniJOYSTICK
ENCLOSED CAB
BLADE PAT
HYDRAULIC CONTROL
BLADE SHAKE
AIR CONDITIONING
AM/FM RADIO
CAT D4K2 XL TRACK TYPE TRACTOR
Condizioni
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Buono
Sufficiente
Scarso
caratteristiche generali
1132
  • ScarsoDoor latch broken
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • ScarsoEngine door latch broken. Striker worn out.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
elementi per la sicurezza
301
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoOut of date
indicatori, cabina dell'operatore, console
1511
  • Radio antenna missing
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteRight lower glass ain’t factory
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoWashers don’t work. Right wiper and rear wiper not working
motore
602
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • None
  • ScarsoCab and engine filters dirty
  • ScarsoLevel low
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
emissions
100
  • No
  • Full
  • Buono
circuito di raffreddamento
800
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti elettrico, di avviamento e di carica
501
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoRF light not working
trasmissione
1000
  • No
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
sterzo
300
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
100
  • Buono
impianti idraulici
730
  • No
  • SufficientePins and bearings worn
  • Buono
  • Sufficiente3 hoses showing braiding at c frame
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficientePins and bearings worn.
lama
242
  • Buono
  • Sufficiente
  • ScarsoRight corner bit missing
  • Buono
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • Sufficiente
  • ScarsoNeeds reshimmed
telaio
300
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
6Y-0935(6)
Moderate single grouser 18inch
Guiding Guard - LeftBuono
Guiding Guard - RightFairOne guard on backwards
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
Carrier Rollers Front5.365.1678104
Idlers Front0.790.788884
Links3.183.19110108
Pins & Bushings (External)2.562.552024
Track Roller 11.090.9491121
Track Roller 21.131.128084
Track Roller 41.141.147878
Track Roller 51.151.127684
Track Roller 61.121.098491
Track Shoe Grouser Height1.41.464538
riduttori finali
400
  • No
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7