CAT D4K2LGP - Dozer cingolati - Attrezzature Da Costruzione - CATERPILLAR WORLDWIDE
Ricerca rapida

CAT D4K2LGP

CAT D4K2LGP

Anno
2020
Ore di utilizzo
2.446 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION
Manchester, TN
+1 615 256 2424
Mostra telefono
Informazioni base
MarchioCAT D4K2LGP
Thompson Machinery - La Vergne
CategoriaDozer cingolati
Numero di serieKR207453
Stock interno nr.40675
Numero di catalogo4626076
Anno di costruzione2020
Ore di utilizzo2.446 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaManchester, Stati Uniti d'America
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)103.000 USD
IVANon include IVA recuperabile
Prezzo (IVA inclusa)-
particolari
Altre informazioniANTIFREEZE, -50C (-58F)
BLADE, D4K LGP, ACCUGRADE
CAB, ROPS, HEATER & A/C
COUNTERWEIGHT, OMISSION, STD
D4K2 LGP CA/SALT/ARO/4TH VLV (DLO)
DRAWBAR, STANDARD
ENGINE,EPA 4F,EU IV,JAPAN 2014
GRADE W/ SA
GRILL, RADIATOR, HD
GUARD GP, REAR OMISSION
GUARD, BELLY, HD LGP
GUARD,TRK GUIDING,CENTER,SALT
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, 4 VALVE, PUMP STD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 4
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE742
RADIO PREMIUM
SCREEN, REAR, CAB
SEAT CLOTH
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
SWEEPS, FRONT
SWEEPS, REAR
TRACK, 25", MS, SALT, LGP
UNDERCARRIAGE, SALT
Servizi
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Specifiche Del Motore Rivoluzionario software di dimensionamento del generatore
Safety Services Servizi di sicurezza Le ultime tecnologie e le best practice del settore per prestazioni a incidente zero
Power Systems Sistemi Di Potenza La maggior parte dei requisiti critici sono stati soddisfatti con gli standard più severi
New Equipment Nuove attrezzature Attrezzatura duratura e affidabile direttamente dalla fabbrica
Financial Services Servizi finanziari Compra velocemente i tuoi macchinari con Cat Financial
Cat Parts Ricambi Cat® Supporto per dealer Cat in tutto il mondo e ordine di pezzi 24/7